Kurvenrollen / NATV..-PP / vollnadelig / zylindrisch flach / Axialführung

Kurvenrollen / NATV..-PP / vollnadelig / zylindrisch flach / Axialführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 50 mm / [Außendurchmesser] 16 - 90 mm / [Breite] 12 - 32 mm


Bei der Entscheidung über die Stützrollen von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Stützrollen liegt zwischen 5 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 16 und 90 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 12 und 32 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NATV5-PP-A
NATV5-X-PP-A
NATV6-PP-A
NATV6-X-PP-A
NATV8-PP-A
NATV8-X-PP-A
NATV10-PP-A
NATV10-X-PP-A
NATV12-PP-A
NATV12-X-PP-A
NATV15-PP-A
NATV15-X-PP-A
NATV17-PP-A
NATV17-X-PP-A
NATV20-PP-A
NATV20-X-PP-A
NATV25-PP-A
NATV25-X-PP-A
NATV30-PP-A
NATV30-X-PP-A
NATV35-PP-A
NATV40-PP-A
NATV40-X-PP-A
NATV50-PP-A
NATV50-X-PP-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

25.52 €

17.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

51612

28.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 51612

25.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61912

28.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61912

29.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82415

29.17 €

1 12 Arbeitstage 82415

31.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 103015

46.54 €

32.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103015

34.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 123215

51.52 €

36.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

123215

51.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153519

41.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 153519

41.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174021

60.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 174021

61.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

204725

67.85 €

47.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

204725

67.63 €

47.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

255225

74.42 €

52.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

255225

82.02 €

1 4 Arbeitstage 306229

90.20 €

63.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

306229

108.07 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 357229

134.22 €

93.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

408032

148.04 €

103.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

408032

179.72 €

125.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

509032

197.00 €

137.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

509032

Loading...

  1. 1

Technischer Support