Kurvenrollen / NUTR / vollrollig / zylindrisch flach / Axialführung

Kurvenrollen / NUTR / vollrollig / zylindrisch flach / Axialführung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 50 mm / [Außendurchmesser] 35 - 110 mm / [Breite] 19 - 32 mm


Bei der Entscheidung über die Stützrollen von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Stützrollen im Bereich von 15 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 110 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 32 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUTR15-A
NUTR15-X-A
NUTR17-A
NUTR17-X-A
NUTR20-A
NUTR20-X-A
NUTR25-A
NUTR25-X-A
NUTR30-A
NUTR30-X-A
NUTR35-A
NUTR35-X-A
NUTR40-A
NUTR40-X-A
NUTR45-A
NUTR45-X-A
NUTR50-A
NUTR50-X-A
NUTR1542-A
NUTR1542-X-A
NUTR1747-A
NUTR1747-X-A
NUTR2052-A
NUTR2052-X-A
NUTR2562-A
NUTR2562-X-A
NUTR3072-A
NUTR3072-X-A
NUTR3580-A
NUTR3580-X-A
NUTR4090-A
NUTR4090-X-A
NUTR45100-A
NUTR45100-X-A
NUTR50110-A
NUTR50110-X-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

53.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153519

58.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153519

57.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174021

47.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174021

47.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204725

69.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204725

51.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255225

76.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255225

74.65 €

1 12 Arbeitstage 306229

68.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306229

85.62 €

1 7 Arbeitstage 357229

78.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357229

90.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408032

133.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408032

130.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458532

106.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 458532

161.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509032

177.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509032

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 154219

52.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154219

50.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174721

55.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174721

51.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 205225

76.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205225

74.65 €

1 7 Arbeitstage 256225

68.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 256225

72.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307229

79.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307229

106.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358029

87.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358029

102.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 409032

152.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409032

119.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510032

130.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510032

205.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011032

226.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011032

Loading...

  1. 1

Technischer Support