Kurvenrollen / PWTR..-2RS / vollrollig / semi-zylindrisch / Lippendichtung / Axialführung

Kurvenrollen / PWTR..-2RS / vollrollig / semi-zylindrisch / Lippendichtung / Axialführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 50 mm / [Außendurchmesser] 35 - 110 mm / [Breite] 18 - 30 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Stützrollen von INA berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Stützrollen im Bereich von 15 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 110 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 18 und 30 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PWTR15-2RS-XL
PWTR17-2RS-XL
PWTR20-2RS-XL
PWTR25-2RS-XL
PWTR30-2RS-XL
PWTR35-2RS-XL
PWTR40-2RS-XL
PWTR45-2RS-XL
PWTR50-2RS-XL
PWTR1542-2RS-XL
PWTR1747-2RS-XL
PWTR2052-2RS-XL
PWTR2562-2RS-XL
PWTR3072-2RS-XL
PWTR3580-2RS-XL
PWTR4090-2RS-XL
PWTR45100-2RS-XL
PWTR50110-2RS-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

44.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1535181260014900

48.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1740201430018200

52.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2047242460031000

57.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2552242550033500

69.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3062283500046000

80.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3572283900055000

100.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4080304500062000

170.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4585304550064000

136.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5090304600067000

73.03 €

46.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1542181470016200

77.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1747201590018400

58.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2052242700035500

69.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2562243000042500

81.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3072284100056000

120.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3580284350065000

154.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4090305200077000

130.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45100305600086000

167.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50110305900095000

Loading...

  1. 1

Technischer Support