Stützrollen ohne Axialführung, Außenring ohne Borde / STO

Stützrollen ohne Axialführung, Außenring ohne Borde / STO
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 50 mm / [Außendurchmesser] 19 - 90 mm / [Breite] 9.8 - 20 mm


Bei der Entscheidung über die Stützrollen von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Stützrollen liegt zwischen 6 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 90 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 9.8 und 20 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STO6-TV
STO6-X-TV
STO8-TV
STO8-X-TV
STO10
STO10-X
STO12
STO12-X
STO15
STO15-X
STO17
STO17-X
STO20
STO20-X
STO25
STO25-X
STO30
STO30-X
STO35
STO35-X
STO40
STO45
STO50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

16.00 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 6199.837504600
-

17.60 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 61910--

23.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8249.842005600
-

18.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 82410--

36.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103011.884009500
-

30.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 103012--

38.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123211.8900010400
-

31.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 123212--

41.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153511.8910011100
-

45.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153512--
-

32.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174015.81420018200
-

35.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 174016--

35.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204715.81610022000
-

39.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204716--

38.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255215.81640023500
-

69.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255216--

58.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306219.82310035500
-

96.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306220--

63.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357219.82500041000
-

86.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357220--

75.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408019.82370040000

148.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458519.82500044000

175.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509019.82550047000

Loading...

  1. 1

Technischer Support