Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Anschlussrohr-Ø | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Befestigungsmethode | Anschluss 2 Spezifikationen | Knopf Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | - | Rc (R) | 1/8 | - | Seite | Schnellkupplung (ø 8) | Grau | ||
16.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | - | Rc (R) | 3/8 | - | Seite | R 3/8 | Grau | ||
14.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | - | Rc (R) | 3/8 | - | Seite | Schnellkupplung (ø 12) | Grau | ||
10.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | Ø4 | One-Touch-Leitungen | - | - | Seite | Schnellkupplung (ø 4) | Rot | ||
11.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | Ø4 | One-Touch-Leitungen | - | - | Seite | M5 | Grau | ||
14.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | - | Rc (R) | 1/2 | - | Seite | Schnellkupplung (ø 10) | Grau | ||
10.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | Ø6 | One-Touch-Leitungen | - | 3,87 | Seite | Schnellkupplung (ø 4) | Grau | ||
11.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | Ø6 | One-Touch-Leitungen | - | - | Seite | M5 | Grau | ||
12.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | Ø8 | One-Touch-Leitungen | - | 7,20 | Seite | R 1/8 | Grau | ||
13.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | Ø8 | One-Touch-Leitungen | - | 7,20 | Seite | R 1/4 | Grau | ||
13.50 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | Ø10 | One-Touch-Leitungen | - | - | Seite | R 1/4 | Grau | ||
12.45 € | 1 | 98 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | Ø10 | One-Touch-Leitungen | - | 11,99 | Seite | Schnellkupplung (ø 10) | Grau | ||
11.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 Anschlüsse | - | M | M5 | - | Seite | Schnellkupplung (ø 6) | Grau | ||
12.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | - | Rc (R) | 1/8 | - | Seite | R 1/8 | Blau | ||
14.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | - | Rc (R) | 1/4 | - | Seite | R 1/4 | Blau | ||
16.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | - | Rc (R) | 3/8 | - | Seite | R 3/8 | Blau | ||
11.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | Ø4 | One-Touch-Leitungen | - | - | Seite | M5 | Blau | ||
14.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | - | Rc (R) | 1/2 | - | Seite | Schnellkupplung (ø 10) | Blau | ||
12.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | Ø6 | One-Touch-Leitungen | - | 5,35 | Seite | R 1/4 | Blau | ||
13.50 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | Ø8 | One-Touch-Leitungen | - | - | Seite | R 3/8 | Blau | ||
11.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | Ø8 | One-Touch-Leitungen | - | - | Seite | Schnellkupplung (ø 6) | Blau | ||
13.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | Ø10 | One-Touch-Leitungen | - | 11,99 | Seite | R 3/8 | Blau | ||
12.45 € 8.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 Anschlüsse | Ø10 | One-Touch-Leitungen | - | 11,99 | Seite | Schnellkupplung (ø 10) | Blau | ||
16.17 € 11.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 Anschlüsse | Ø12 | One-Touch-Leitungen | - | - | von unten | Schnellkupplung (ø 12) | Blau | ||
16.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Anschlüsse | Ø12 | One-Touch-Leitungen | - | - | von unten | Schnellkupplung (ø 12) | Rot |
Loading...
Haupteinheits-Form | Ausführung One-Touch-Fitting | Anzahl der Schaltstellungen | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Schaltbetrieb | Knopf |
---|---|---|---|---|---|
Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Direkt, Seite | Flammfeste Abdeckung | Ohne | Details zur Ausführung | Standardausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Anschlussrohr-Ø
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Befestigungsmethode
Anschluss 2 Spezifikationen
Knopf Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften