Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VHS400-02 |
VHS400-03 |
VHS400-04 |
VHS400-04-X1 |
VHS401-02 |
VHS401-03 |
VHS500-06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Richtung der Verbindung | Gehäusegröße (Zoll) | Farbe äußerer Anstrich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 22,99 | Bis zu 30 | Linke Seite | 1/2 | Hebel Schwarz, Gehäuse: Platinsilber (Standard) | ||
24.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8 | 38,19 | Bis zu 40 | Linke Seite | 1/2 | Hebel Schwarz, Gehäuse: Platinsilber (Standard) | ||
24.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 62.11 | Bis zu 70 | Linke Seite | 1/2 | Hebel Schwarz, Gehäuse: Platinsilber (Standard) | ||
24.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 62.11 | Bis zu 70 | Linke Seite | 1/2 | Griff: Silber, Körper: Rot | ||
24.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 22,99 | Bis zu 30 | Rechts | 1/2 | Hebel Schwarz, Gehäuse: Platinsilber (Standard) | ||
24.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8 | 38,19 | Bis zu 40 | Rechts | 1/2 | Hebel Schwarz, Gehäuse: Platinsilber (Standard) | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/4 | 101,41 | Bis zu 200 | Linke Seite | 3/4 | Hebel Schwarz, Gehäuse: Platinsilber (Standard) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Sonstige | Anzahl der Anschlüsse | 3 Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | 2 Positionen, normalerweise geschlossen |
---|---|---|---|---|---|
Schaltbetrieb | Handhebel | Rohranschluss, Ausführung | Rc (R) | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Direkt, Seite |
Befestigungsmethode | von unten | Betriebszustand, Halt | Haltekraft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Richtung der Verbindung
Gehäusegröße(Zoll)
Farbe äußerer Anstrich
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften