Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VM830-01-00 |
VM830-01-01 |
VM830-01-13 |
VM830-01-14 |
VM830-F01-00 |
VM830-F01-01 |
VM830-F01-13 |
VM830-F01-14 |
VM830-N01-00 |
VM830-N01-01 |
VM830-N01-13 |
VM830-N01-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltbetrieb | Rohranschluss, Ausführung | Stößelausführung | Stangenhebel, Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stangenhebel | Rc(R) | - | Tastfeder | ||
108.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stößel | Rc(R) | Rollenhebel | - | ||
113.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stangenhebel | Rc(R) | - | Einstellkipphebel | ||
113.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stangenhebel | Rc(R) | - | Walzdraht | ||
60.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stangenhebel | G | - | Tastfeder | ||
108.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stößel | G | Rollenhebel | - | ||
113.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stangenhebel | G | - | Einstellkipphebel | ||
113.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stangenhebel | G | - | Walzdraht | ||
60.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stangenhebel | NPT | - | Tastfeder | ||
108.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stößel | NPT | Rollenhebel | - | ||
113.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stangenhebel | NPT | - | Einstellkipphebel | ||
113.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stangenhebel | NPT | - | Walzdraht |
Loading...
Haupteinheits-Form | Vertikaler Blocktyp | Anzahl der Anschlüsse | 3 Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | 2 Positionen, normalerweise geschlossen |
---|---|---|---|---|---|
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/8 | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Direkt, Seite | Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 5,36 |
Befestigungsmethode | Seite |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltbetrieb
Rohranschluss, Ausführung
Stößelausführung
Stangenhebel, Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften