Compact Cylinder, Anti-Lateral Load Type CQS□S Series (Teilenummern - CAD Download)

Compact Cylinder, Anti-Lateral Load Type CQS□S Series
  • Sonderpreis
Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und Platzsparen besonders wichtig ist. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und haben einen stärkeren Kolben um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDQSBS16-10DC
CDQSBS16-15DCM
CDQSBS16-20DC-M9B
CDQSBS16-20DC-M9NV
CDQSBS16-25DC
CDQSBS16-30DC
CDQSBS16-30DC-A93S
CDQSBS20-10DCM
CDQSBS20-20DCM
CDQSBS20-25DC
CDQSBS20-25DCM
CDQSBS20-30DC-M9BL
CDQSBS20-30DCM
CDQSBS20-35DCM
CDQSBS20-40DCM
CDQSBS20-45DCM
CDQSBS20-50DC
CDQSBS20-50DC-A93L
CDQSBS20-50DCM
CDQSBS25-5DCM
CDQSBS25-10DCM
CDQSBS25-15DC-M9B
CDQSBS25-15DCM
CDQSBS25-20DC
CDQSBS25-35DCM
CDQSBS25-40DC
CDQSBS25-45DCM
CDQSBS25-50DC
CDQSBS25-50DCM
CDQSDS16-30DC
CDQSDS20-15DCM
CDQSDS20-35DC
CDQSDS25-10DC
CDQSFS16-20DCM
CDQSFS25-25DCM
CDQSGS12-10DC
CDQSLS12-25DCM
CDQSLS20-50DC
CDQSLS25-25DCM
CDQSLS25-50DCM
CQSBS12-25DCM
CQSBS16-15DCM
CQSBS20-20DCM
CQSBS20-30DCM
CQSBS20-50DCM
CQSBS25-10DCM
CQSBS25-20DC
CQSBS25-20DCM
CQSDS16-5DCM
CQSDS16-10DCM
CQSDS16-15DC
CQSDS20-10DCM
CQSDS20-50DC
CQSFS16-10DCM
CQSLS12-25DCM
CQSLS20-50DC
CQSLS25-10DCM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape

42.15 €

27.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

16100,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

47.73 €

1 7 Arbeitstage 16150,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

115.34 €

1 26 Arbeitstage 16200,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9B0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

124.65 €

1 26 Arbeitstage 16200,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9NV0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

54.76 €

1 7 Arbeitstage 16250,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

55.42 €

1 7 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

75.97 €

1 26 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetA930.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

48.50 €

1 7 Arbeitstage 20100,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

55.47 €

1 7 Arbeitstage 20200,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

55.42 €

1 7 Arbeitstage 20250,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

56.85 €

1 7 Arbeitstage 20250,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

125.58 €

1 26 Arbeitstage 20300,05 bis 1,0Eingebauter MagnetM9B32Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

57.60 €

1 5 Arbeitstage 20300,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

61.79 €

1 5 Arbeitstage 20350,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

65.27 €

1 5 Arbeitstage 20400,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

66.73 €

1 5 Arbeitstage 20450,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

67.37 €

1 7 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

114.39 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetA9332Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

68.77 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

58.31 €

1 7 Arbeitstage 2550,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

60.47 €

1 7 Arbeitstage 25100,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

122.39 €

1 26 Arbeitstage 25150,05 bis 1,0Eingebauter MagnetM9B0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

62.52 €

1 7 Arbeitstage 25150,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

62.45 €

1 7 Arbeitstage 25200,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

71.60 €

1 7 Arbeitstage 25350,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

72.31 €

1 9 Arbeitstage 25400,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

77.24 €

1 7 Arbeitstage 25450,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

77.89 €

1 26 Arbeitstage 25500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

80.06 €

1 7 Arbeitstage 25500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

59.34 €

1 26 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Innengewinde

56.32 €

1 26 Arbeitstage 20150,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Außengewinde

67.98 €

1 26 Arbeitstage 20350,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Innengewinde

63.35 €

1 26 Arbeitstage 25100,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Innengewinde

58.66 €

1 26 Arbeitstage 16200,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FlanschartStabende Außengewinde

71.77 €

1 26 Arbeitstage 25250,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FlanschartStabende Außengewinde

43.58 €

1 26 Arbeitstage 12100,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Flanschbefestigung KopfseiteStabende Innengewinde

59.03 €

1 26 Arbeitstage 12250,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende Außengewinde

71.69 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende Innengewinde

71.77 €

1 26 Arbeitstage 25250,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende Außengewinde

85.11 €

1 26 Arbeitstage 25500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende Außengewinde

52.06 €

1 7 Arbeitstage 12250,07 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

43.65 €

1 9 Arbeitstage 16150,07 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

50.61 €

1 7 Arbeitstage 20200,05 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

52.77 €

1 7 Arbeitstage 20300,05 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

63.97 €

41.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20500,05 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

54.89 €

1 7 Arbeitstage 25100,05 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

56.97 €

1 26 Arbeitstage 25200,05 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

59.08 €

1 9 Arbeitstage 25200,05 bis 1,0Ohne Magnet---Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

43.40 €

1 26 Arbeitstage 1650,07 bis 1,0Ohne Magnet---Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Außengewinde

43.40 €

1 26 Arbeitstage 16100,07 bis 1,0Ohne Magnet---Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Außengewinde

46.11 €

1 26 Arbeitstage 16150,07 bis 1,0Ohne Magnet---Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Innengewinde

47.97 €

1 26 Arbeitstage 20100,05 bis 1,0Ohne Magnet---Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Außengewinde

66.90 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Ohne Magnet---Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Innengewinde

43.40 €

1 26 Arbeitstage 16100,07 bis 1,0Ohne Magnet---FlanschartStabende Außengewinde

55.60 €

1 26 Arbeitstage 12250,07 bis 1,0Ohne Magnet---FußStabende Außengewinde

66.90 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Ohne Magnet---FußStabende Innengewinde

59.98 €

1 26 Arbeitstage 25100,05 bis 1,0Ohne Magnet---FußStabende Außengewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer
Body Options Standard Custom-made Specifications Ohne Ausführung Antilaterale Art der Belastung

Technischer Support