Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASREL |
ASREL-003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewicht Werkstückträger (min) (kg) | Gewicht Werkstückträger (max) (kg) | Einschaltdauer | Stromaufnahme Spitze (A) | Anschluß | Federkraft obere Position (N) | Federkraft untere Position (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666.05 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 1000 | 100 % | 1.18 | Steckverbinder DIN EN 175301-803 | 2.2 | 9.1 | |
455.36 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 500 | 25 % | 1.25 | M12x1 Stecker, 5-polig | 1.5 | 5.8 |
Loading...
Spannung(V) | 24 | Arbeitstemeratur (min)(° C) | -5 | Arbeitstemeratur (max)(° C) | 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht Werkstückträger (min)(kg)
Gewicht Werkstückträger (max)(kg)
Einschaltdauer
Stromaufnahme Spitze(A)
Anschluß
Federkraft obere Position(N)
Federkraft untere Position(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften