Vereinzeler gedämpft elektrisch

Vereinzeler gedämpft elektrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ASMEL-120-DW-09-G5
  • ASMEL-410-DW-09-G5
  • ASMEL-610-DW-09-G5
  • ASMEL-200-EW-D09-I, ASMEL-500-EW-D09-I, ASMEL-1000-EW-D09-I
  • Mengenrabatt
Gedämpfte Vereinzeler stoppen einen oder mehrere auflaufende Werkstückträger an einer definierten Werkstückträger-Anschlagplatte in Transfersystemen.Sie werden vorwiegend dort eingesetzt, wo mit mittleren bis hohen Fördergeschwindigkeiten transportiert wird oder wo erschütterungsempfindliche Werkstücke transportiert werden. Durch das gedämpfte Stoppen der Werkstückträger wird das gesamte Transfersystem geschont. Die elektrisch gesteuerten Vereinzeler von ASUTEC sind in vielen verschiedenen Ausführungen lieferbar. Zum einen mit motorischen Antrieb und integrierter Auswertelektronik oder zum Anderen mit elektrisch gesteuerten Einfachhubsteuermagnet. Die Dämpfung erfolgt durch eine hydraulische Dämpfeinheit oder mit einer einstellbaren Luftdämpfung. Vorteile der elektrischen Vereinzelern:Wegfall der PneumatikUmweltschonende Fertigung durch Wegfall der AbluftMinimaler EnergieverbrauchGesteigerter EnergieeffizienzEinfache und schnelle InstallationHohe Zeit- und Kostenersparnis

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASMEL-1000-EW-D09-I
ASMEL-120-DW-09-G5
ASMEL-200-EW-D09-I
ASMEL-410-DW-09-G5
ASMEL-500-EW-D09-I
ASMEL-610-DW-09-G5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewicht Werkstückträger (min)
(kg)
Gewicht Werkstückträger (max)
(kg)
Spannung
(V)
Einschaltdauer Stromaufnahme in Ruhe
(A)
Stromaufnahme Spitze
(A)
Arbeitstemeratur (min)
(° C)
Anschluß Dämpfung Vortriebskraft (max)
(N)
Zyklenzeit (min)
(Sek.)
Dauer Absenken
(Sek.)
Dauer Hochfahren
(Sek.)
Verpolungsschutz

1,250.56 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 1080100024100 %-1.82-5Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Form AHydraulikdämpfung-----

1,166.29 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 101212024 ± 15 %-0.11.652 x M12x1 Stecker, 5-poligpneumatisch833.50.40.3ja

1,250.56 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103020024100 %-1.82-5Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Form AHydraulikdämpfung-----

1,212.51 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102041024 ± 15 %-0.11.652 x M12x1 Stecker, 5-poligLuftdämpfung-71.00.6ja

1,250.56 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 104550024100 %-1.82-5Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Form AHydraulikdämpfung-----

1,212.51 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 104061024 ± 15 %-0.11.652 x M12x1 Stecker, 5-poligHydraulikdämpfung-71.00.6ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gehäuse Aluminium, harteloxiert Material Anschlag Stahl, gehärtet Arbeitstemeratur (max)(° C) 60

Technischer Support