Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASB-60-EW-08 |
ASB-60-EW-D08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewicht Werkstückträger (min) (kg) | Wirkungsweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290.66 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | - | einfachwirkend | |
432.22 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | 4.5 | doppelwirkend |
Loading...
Material Gehäuse | Aluminium, harteloxiert | Material Anschlag | Stahl, gehärtet | Gewicht Werkstückträger (max)(kg) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hub des Anschlags(mm) | 8 | Arbeitstemeratur (min)(° C) | -10 | Arbeitstemeratur (max)(° C) | 80 |
Anschluß | Pneumatikanschluss: M5 | Betriebsdruck(bar) | 4 - 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht Werkstückträger (min)(kg)
Wirkungsweise
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften