Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASME-60-100 |
ASME-1200 |
ASME-1200-E |
ASME-150 |
ASME-150-E |
ASME-270 |
ASME-270-E |
ASME-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewicht Werkstückträger (min) (kg) | Gewicht Werkstückträger (max) (kg) | Abfragemöglichkeit Position | Anschluß | Betriebsdruck (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1 | 60 | - | Pneumatikanschluss: M5 | - | |
556.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 1200 | induktiver Sensor | 2 x Pneumatikanschluss: G 1/8 " | 4 - 8 | |
631.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 1200 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | 2 x Pneumatikanschluss: G 1/8 " | 4 - 8 | |
369.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 150 | - | 2 x Pneumatikanschluss: M5 | 4 - 8 | |
425.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 150 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | 2 x Pneumatikanschluss: M5 | 4 - 8 | ||
437.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 270 | - | 2 x Pneumatikanschluss: G 1/8 " | 4 - 8 | |
512.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 270 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | 2 x Pneumatikanschluss: G 1/8 " | 4 - 8 | |
536.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 500 | - | 2 x Pneumatikanschluss: G 1/8 " | 4 - 8 |
Loading...
Material Gehäuse | Aluminium, harteloxiert | Material Anschlag | Stahl, gehärtet | Arbeitstemeratur (min)(° C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemeratur (max)(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht Werkstückträger (min)(kg)
Gewicht Werkstückträger (max)(kg)
Abfragemöglichkeit Position
Anschluß
Betriebsdruck(bar)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften