Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASR |
ASRP |
ASRP-E |
ASRP-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Abfragemöglichkeit Position | Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus (Liter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
101.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 0.013 | |
147.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | elektronischer Sensor/Magnetfeldsensor | 0.013 | |
137.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | induktiver Sensor | 0.013 |
Loading...
Material Gehäuse | Aluminium, harteloxiert | Material Anschlag | Stahl, gehärtet | Gewicht Werkstückträger (min)(kg) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht Werkstückträger (max)(kg) | 1200 | Federkraft obere Position(N) | 2.2 | Federkraft untere Position(N) | 9.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abfragemöglichkeit Position
Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus(Liter)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften