Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewicht Werkstückträger (min) (kg) | Gewicht Werkstückträger (max) (kg) | Breite des Anschlags (mm) | Hub des Anschlags (mm) | Abfragemöglichkeit Position | Anschluß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | 60 | 20 | 8 | - | Pneumatikanschluss: M5 | |
319.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1 | 60 | 20 | 8 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | Pneumatikanschluss: M5 | |
330.75 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1 | 60 | 20 | 8 | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss: M5 | |
428.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 100 | 16 | 8 | - | Pneumatikanschluss: M5 | |
486.09 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 100 | 16 | 8 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | Pneumatikanschluss: M5 | |
457.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 100 | 16 | 8 | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss: M5 | |
1,018.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 1200 | 80 | 15 | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss: G 1/8 " | |
1,062.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 1200 | 80 | 15 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | Pneumatikanschluss: G 1/8 " | |
549.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 160 | 57 | 9 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | Pneumatikanschluss: M5 | |
549.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 160 | 19 | 9 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | Pneumatikanschluss: M5 | |
536.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 160 | 57 | 9 | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss: M5 | |
536.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 160 | 19 | 9 | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss: M5 | |
587.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 250 | 21 | 10 | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss: G 1/8 " | |
686.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 260 | 82 | 9 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | Pneumatikanschluss: G 1/8 " | |
674.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 260 | 82 | 9 | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss: G 1/8 " | |
998.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 500 | 80 | 15 | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss: G 1/8 " | |
1,042.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 500 | 80 | 15 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | Pneumatikanschluss: G 1/8 " | |
970.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | 600 | 82 | 15 (Absenkhub) | induktiver Sensor | Pneumatikanschluss G 1/8 |
Loading...
Material Gehäuse | Aluminium, harteloxiert | Material Anschlag | Stahl, gehärtet | Arbeitstemeratur (min)(° C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemeratur (max)(° C) | 80 | Betriebsdruck(bar) | 4 - 8 | Wirkungsweise | einfachwirkend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht Werkstückträger (min)(kg)
Gewicht Werkstückträger (max)(kg)
Breite des Anschlags(mm)
Hub des Anschlags(mm)
Abfragemöglichkeit Position
Anschluß
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften