Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ASU-70-EW-07-L |
ASU-400-EW-09 |
ASU-400-EW-09-E |
ASU-400-EW-09-I |
ASU-400-EW-15 |
ASU-400-EW-15-E |
ASU-400-EW-15-I |
ASU-400-EW-25 |
ASU-400-EW-25-E |
ASU-400-EW-25-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewicht Werkstückträger (max) (kg) | Breite des Anschlags (mm) | Hub des Anschlags (mm) | Abfragemöglichkeit Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 8 | 7 | - | |
91.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 9 | - | |
149.07 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 9 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | |
152.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 9 | induktiver Sensor | |
149.07 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 15 | - | |
204.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 15 | elektrischer Sensor | |
200.45 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 15 | induktiver Sensor | |
167.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 25 | - | |
226.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 25 | elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor | |
223.00 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 400 | 20 | 25 (Absenkhub) | induktiver Sensor |
Loading...
Material Gehäuse | Aluminium, harteloxiert | Material Anschlag | Stahl, gehärtet | Gewicht Werkstückträger (min)(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemeratur (min)(° C) | -20 | Arbeitstemeratur (max)(° C) | 80 | Anschluß | Pneumatikanschluss: M5 |
Betriebsdruck(bar) | 4 - 8 | Wirkungsweise | einfachwirkend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht Werkstückträger (max)(kg)
Breite des Anschlags(mm)
Hub des Anschlags(mm)
Abfragemöglichkeit Position
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften