Stoßdämpfer / RBL, RBLC

Stoßdämpfer / RBL, RBLC
  • Sonderpreis
Der Stoßdämpfer RB verfügt über eine spezielle Bohrung, die variierende Geschwindigkeiten und Lasten so kompensiert, dass Lasten ohne zusätzliche Einstellung gleichmäßig abgebremst werden. Die doppelte Gehäuseabdichtung mit Abstreifer und Kolbenstangendichtung bietet Extraschutz vor Leckagen. Die Stoßdämpfer der Serie RB sind in sechs Größen erhältlich und für eine Aufprallgeschwindigkeit von 5 m/s ausgelegt.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind repräsentative Bilder. Detaillierte Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBL1006
RBL1006J
RBL1006N
RBL1006S
RBL1007
RBL1007J
RBL1007S
RBL1411
RBL1411J
RBL1411N
RBL1411S
RBL1412
RBL1412J
RBL1412S
RBL1412SJ
RBL2015
RBL2015J
RBL2015S
RBL2725
RBL2725S
RBLC1006
RBLC1006J
RBLC1006S
RBLC1006SJ
RBLC1007
RBLC1007J
RBLC1007S
RBLC1411
RBLC1411J
RBLC1411S
RBLC1412
RBLC1412J
RBLC1412S
RBLC1412SJ
RBLC2015
RBLC2015J
RBLC2015S
RBLC2015SJ
RBLC2725
RBLC2725J
RBLC2725S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. absorbierte Energie
(J)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Widerstandskraft
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Mit Kappe Möglichkeit

77.89 €

1 26 Arbeitstage 6M10103.9257.542270-10 bis 80~NeinSechskantmutter: 2 Stück
-

80.08 €

1 26 Arbeitstage 6M10103.9257.542270-10 bis 80NeinSechskantmutter: 3 Stück
-

73.47 €

1 26 Arbeitstage 6M10103.9257.542270-10 bis 80NeinKeine

80.21 €

1 4 Arbeitstage ----------

77.89 €

1 4 Arbeitstage ----------
-

80.10 €

1 26 Arbeitstage 7M10105.8858.542270-10 bis 80NeinSechskantmutter: 3 Stück
-

80.21 €

1 26 Arbeitstage 7M10105.8858.542270-10 bis 80NeinSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück
-

95.98 €

1 4 Arbeitstage ----------
-

99.27 €

1 26 Arbeitstage 11M141414.783.181445-10 bis 80NeinSechskantmutter: 3 Stück
-

89.44 €

1 26 Arbeitstage 11M141414.783.181445-10 bis 80NeinKeine

99.32 €

1 26 Arbeitstage 11M141414.783.181445-10 bis 80~NeinSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

95.98 €

62.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

----------
-

99.27 €

1 26 Arbeitstage 12M141419.684.181445-10 bis 80NeinSechskantmutter: 3 Stück
-

99.32 €

1 26 Arbeitstage 12M141419.684.181445-10 bis 80NeinSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück
-

102.60 €

1 26 Arbeitstage 12M141419.684.181445-10 bis 80NeinSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

113.97 €

1 4 Arbeitstage ----------
-

117.24 €

1 26 Arbeitstage 15M202058.888.21,96125-10 bis 80NeinSechskantmutter: 3 Stück

118.48 €

1 26 Arbeitstage 15M202058.888.21,96125-10 bis 80~NeinSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück
-

161.35 €

1 26 Arbeitstage 25M2727147129.52,94210-10 bis 80NeinSechskantmutter: 2 Stück
-

167.03 €

1 26 Arbeitstage 25M2727147129.52,94210-10 bis 80NeinSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

79.02 €

1 4 Arbeitstage ----------
-

81.21 €

1 26 Arbeitstage 6M10103.9267.542270-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück

81.23 €

1 26 Arbeitstage 6M10103.9267.542270-10 bis 80~Mit KappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück
-

83.42 €

1 26 Arbeitstage 6M10103.9267.542270-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

79.02 €

1 4 Arbeitstage ----------
-

81.21 €

1 26 Arbeitstage 7M10105.8868.542270-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück

81.23 €

1 26 Arbeitstage 7M10105.8868.542270-10 bis 80~Mit KappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

98.19 €

1 26 Arbeitstage 11M141414.796.681445-10 bis 80~Mit KappeSechskantmutter: 2 Stück
-

101.47 €

1 26 Arbeitstage 11M141414.796.681445-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück

101.65 €

1 26 Arbeitstage 11M141414.796.681445-10 bis 80~Mit KappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

98.19 €

1 4 Arbeitstage ----------
-

101.47 €

1 26 Arbeitstage 12M141419.697.681445-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück

101.65 €

1 98 Arbeitstage 12M141419.697.681445-10 bis 80~Mit KappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück
-

104.94 €

1 26 Arbeitstage 12M141419.697.681445-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

116.29 €

1 4 Arbeitstage ----------
-

119.52 €

1 26 Arbeitstage 15M202058.8105.21,96125-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück

120.76 €

1 26 Arbeitstage 15M202058.8105.21,96125-10 bis 80~Mit KappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

124.21 €

1 26 Arbeitstage 15M202058.8105.21,96125-10 bis 80~Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

164.76 €

1 31 Arbeitstage ----------
-

169.16 €

1 26 Arbeitstage 25M2727147152.52,94210-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 3 Stück
-

170.40 €

1 26 Arbeitstage 25M2727147152.52,94210-10 bis 80Mit KappeSechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 Stück

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Vorgefertigte Ausführung Ausführung mit Öffnung Ausführung mit mehreren Öffnungen
Betriebsumgebung Standard / Kühlwasserbeständig Haupteinheits-Material Walzstahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 5
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.05 Kollisionsgeschwindigkeitsbereich(Frau) 0,05 bis 5

Technischer Support