RBQ, Stoßdämpfer, kurze Ausführung

RBQ, Stoßdämpfer, kurze Ausführung
  • Sonderpreis
Die doppelte Gehäuseabdichtung mit Abstreifer und Kolbenstangendichtung bietet Extraschutz vor Leckagen. Die Serie RBQ ist in kompaktem Design ausgeführt und bietet optional austauschbare Dämpfscheibe. Die Stoßdämpfer der Serie RBQ sind in fünf Größen erhältlich und für eine Aufprallgeschwindigkeit von 3 m/s. ausgelegt.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind repräsentative Bilder. Detaillierte Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBQ1604
RBQ1604J
RBQ1604N
RBQ1604S
RBQ1604SN
RBQ2007
RBQ2007J
RBQ2007N
RBQ2007S
RBQ2007SJ
RBQ2007SN
RBQ2508
RBQ2508J
RBQ2508N
RBQ2508S
RBQ2508SJ
RBQ3009
RBQ3009J
RBQ3009S
RBQ3213
RBQ3213J
RBQ3213N
RBQ3213S
RBQ3213SN
RBQC1604
RBQC1604J
RBQC1604N
RBQC1604S
RBQC1604SJ
RBQC1604SN
RBQC2007
RBQC2007J
RBQC2007N
RBQC2007S
RBQC2007SJ
RBQC2508
RBQC2508J
RBQC2508S
RBQC2508SJ
RBQC3009
RBQC3009J
RBQC3009S
RBQC3009SJ
RBQC3213
RBQC3213J
RBQC3213S
RBQC3213SJ
RBQC3213SN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. absorbierte Energie
(J)
Gesamtlänge L
(mm)
Max. Widerstandskraft
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Möglichkeit Mit Dämpfer

46.45 €

1 4 Arbeitstage ---------

49.73 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460Sechskantmutter: 3 StückKeine

39.90 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460KeineKeine

48.11 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückKeine

41.56 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460Stoppermutter: 1 StückKeine

55.68 €

1 4 Arbeitstage ---------

58.95 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060Sechskantmutter: 3 StückKeine

49.15 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060KeineKeine

57.40 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückKeine

60.68 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060Sechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 StückKeine

50.85 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060Stoppermutter: 1 StückKeine

66.63 €

43.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

---------

69.92 €

1 26 Arbeitstage 8M252519.65268645Sechskantmutter: 3 StückKeine

60.10 €

1 26 Arbeitstage 8M252519.65268645KeineKeine

70.92 €

1 26 Arbeitstage 8M252519.65268645Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückKeine

74.19 €

1 26 Arbeitstage 8M252519.65268645Sechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 StückKeine

96.18 €

1 4 Arbeitstage ---------

100.52 €

1 26 Arbeitstage 8.5M303033.361.598145Sechskantmutter: 3 StückKeine

102.95 €

1 26 Arbeitstage 8.5M303033.361.598145Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückKeine

118.15 €

1 4 Arbeitstage ---------

122.48 €

1 26 Arbeitstage 13M323249761,17730Sechskantmutter: 3 StückKeine

109.45 €

1 26 Arbeitstage 13M323249761,17730KeineKeine

126.60 €

1 26 Arbeitstage 13M323249761,17730Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückKeine

117.90 €

1 26 Arbeitstage 13M323249761,17730Stoppermutter: 1 StückKeine

50.68 €

1 4 Arbeitstage ---------

53.95 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460Sechskantmutter: 3 StückMit Dämpfer

44.13 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460KeineMit Dämpfer

52.35 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

55.61 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460Sechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

45.81 €

1 26 Arbeitstage 4M16161.963129460Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

59.97 €

1 3 Arbeitstage ---------

63.23 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060Sechskantmutter: 3 StückMit Dämpfer

53.44 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060KeineMit Dämpfer

61.56 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

64.85 €

1 26 Arbeitstage 7M202011.844.549060Sechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

71.76 €

1 4 Arbeitstage ---------

75.03 €

1 26 Arbeitstage 8M252519.65268645Sechskantmutter: 3 StückMit Dämpfer

75.92 €

1 26 Arbeitstage 8M252519.65268645Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

79.19 €

1 26 Arbeitstage 8M252519.65268645Sechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

102.95 €

1 4 Arbeitstage ---------

107.29 €

1 26 Arbeitstage 8.5M303033.361.598145Sechskantmutter: 3 StückMit Dämpfer

109.68 €

1 26 Arbeitstage 8.5M303033.361.598145Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

114.02 €

1 26 Arbeitstage 8.5M303033.361.598145Sechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

127.44 €

1 4 Arbeitstage ---------

131.77 €

1 26 Arbeitstage 13M323249761,17730Sechskantmutter: 3 StückMit Dämpfer

135.89 €

1 98 Arbeitstage 13M323249761,17730Sechskantmutter: 2 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

140.23 €

1 26 Arbeitstage 13M323249761,17730Sechskantmutter: 3 Stück / Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

127.19 €

1 26 Arbeitstage 13M323249761,17730Stoppermutter: 1 StückMit Dämpfer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Vorgefertigte Ausführung Ausführung mit Öffnung Ausführung mit mehreren Öffnungen
Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material Walzstahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 3
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.05 Zulässiger Winkelversatz(deg) 5 Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 80
Kollisionsgeschwindigkeitsbereich(Frau) 0,05 bis 3

Technischer Support