Stoßdämpfer, RBQ-Serie, Sechskantmutter, kurz

Stoßdämpfer, RBQ-Serie, Sechskantmutter, kurz
A hex nut for the RBQ Series.
[Features]
· Hex nut only.
· Material: special steel material.
· Treatment: zinc trivalent chromate.
[Applications]
· For use with Short Type Shock Absorber RBQ Series.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Das tatsächliche Produkt ist nur eine Sechskantmutter und unterscheidet sich vom Bild. Detaillierte Bilder entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBQ16J
RBQ25J
RBQ30J
RBQ32J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde nominal

3.27 €

1 4 Arbeitstage -

3.27 €

1 98 Arbeitstage M25

4.35 €

1 98 Arbeitstage M30

4.35 €

1 26 Arbeitstage M32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Dazugehörige Komponenten

Technischer Support