Stoßdämpfer, RBQ-Serie, Verschlussmutter, kurz

Stoßdämpfer, RBQ-Serie, Verschlussmutter, kurz
Stopper nut for the RBQ Series.
[Features]
· Stopper nut only.
· Material: carbon steel.
· Treatment: zinc trivalent chromate.
[Applications]
· For use with Short Type Shock Absorber RBQ Series.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Please refer to the catalog for details concerning specifications and materials.
  • Actual product is a stopper nut only and is different to the image. Please refer to the catalog for detailed images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBQ16S
RBQ25S
RBQ30S
RBQ32S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde nominal

1.73 €

1 7 Arbeitstage -

4.29 €

1 12 Arbeitstage -

6.84 €

1 98 Arbeitstage M30

8.52 €

1 98 Arbeitstage M32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Dazugehörige Komponenten

Technischer Support