Stoßdämpfer, RBQ-Serie, Dämpfer

Stoßdämpfer, RBQ-Serie, Dämpfer
Damper for the RBQ Series.
[Features]
· Damper only.
· Material: polyurethane.
· Note: This is a replacement part for products with dampers. Cannot be attached to the basic type.
[Applications]
· For use with Short Type Shock Absorber RBQ Series.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
  • Das tatsächliche Produkt ist nur ein Dämpfer und unterscheidet sich vom Bild. Detaillierte Bilder entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBQC16C
RBQC20C
RBQC30C
RBQC32C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser B.
(mm)

4.29 €

1 39 Arbeitstage -

4.29 €

1 98 Arbeitstage 8

6.84 €

1 98 Arbeitstage 11.3

9.40 €

1 98 Arbeitstage 13.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Dazugehörige Komponenten

Technischer Support