AN (BC gesintert) , Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch

AN (BC gesintert) , Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schalldämpfer der Serie AN bieten eine Vielzahl an Modellen an. Die Schallreduzierung beträgt 35 dB(A). Das Gehäuse ist aus UL94-V0 flammenbeständigem Material. Die Serie AN ist mit Gewinde R(PT) oder NPT erhältlich.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AN101-01
AN110-01
AN120-M3
AN120-M5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrverbindung, Anschlussausführung Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Schalldämpfungseffekt
(dB)
Montagegewinde, Nenn-Ø Aussen - D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)

4.00 €

1 3 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch20Bis zu 2016[1/8] 1/811Max. 1,621

4.00 €

1 4 Arbeitstage [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch35Bis zu 4021[1/8] 1/813Max. 2,734

2.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M15 or Less13M3X0.56Max. 0,089

2.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M55 or Less18M5X0.88Max. 0,415,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Messing Abdeckung NA
Material des Filterelements Copper-based Sintered Applicable Fluids Druckluft

Technischer Support