ANA1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 40dB (A)

ANA1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 40dB (A)
  • Sonderpreis
Die leistungsfähige Schalldämpfung ANA1 gewährleistet einen Geräuschpegel in einer Anlage unter 85 dB(A) mit Geräuschreduzierung von 40 dB(A). Serie ANB1 bewirkt eine Geräuschreduzierung von 38 dB(A) und hat einen größeren effektiven Querschnitt mit den gleichen Anschlussgrößen wie Serie ANA1. Einsetzbar für gemeinsame Entlüftung bei Ventil-Mehrfachanschlussplatten.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ANA1-01
ANA1-02
ANA1-03
ANA1-04
ANA1-06
ANA1-10
ANA1-12
ANA1-14
ANA1-20
ANA1-C08
ANA1-C10
ANA1-C12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Rohrverbindung, Anschlussausführung Abdeckung Material des Filterelements Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Größe Schnellkupplung Aussen - D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)

7.03 €

1 3 Arbeitstage [Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert10Bis zu 10[1/8] 1/8-16Max. 0,837

9.27 €

1 4 Arbeitstage [Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert15Bis zu 15[1/4] 1/4-22Max. 1,264

9.97 €

6.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert35Bis zu 40[3/8] 3/8-25Max. 2,784

14.32 €

1 3 Arbeitstage [Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert60Bis zu 60[1/2] 1/2-30Max. 4,598

24.06 €

16.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert90Bis zu 90[3/4] 3/4-46Max. 7,0111

33.81 €

22.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert160Bis zu 200[1] 1-50Max. 12,0132

61.31 €

41.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert280Bis zu 300[1 1/4] 1 1/4-74Max. 20,0200

67.10 €

1 4 Arbeitstage [Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert450Up to 500[1 1/2] 1 1/2-74Max. 32,0230

88.81 €

59.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert610Bis zu 700[2] 2-86Max. 45,0271

8.73 €

5.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] KunststoffSingle-Action PipeNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert11Bis zu 15-φ816Max. 0,858

11.06 €

7.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] KunststoffSingle-Action PipeNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert15Bis zu 15-φ1022Max. 1,276

12.10 €

1 4 Arbeitstage [Kunststoff] KunststoffSingle-Action PipeNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert33Bis zu 40-φ1225Max. 2,595

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Schalldämpfungseffekt(dB) 40 Applicable Fluids Druckluft

Technischer Support