VCHN3 / 4, Schalldämpfer (bis 5.0 MPa)

VCHN3 / 4, Schalldämpfer (bis 5.0 MPa)
Der Bedarf der verarbeitenden Industrie und der Hersteller von Maschinen zur PET Herstellung nach pilotgesteuerten 2/2- und 3/2-Wege-Magnetventilen für Hochdruckanwendungen findet nun eine Antwort mit der Vermarktung der neuesten Produktreihe VCH von SMC. Geeignet für den Einsatz mit Luft bzw. Inertgas können diese neuen Ventile mit einem Druck von bis zu 5,0 MPa betrieben werden, womit sie die vorhandene Hochdruckserie VXH von SMC bei weitem übertreffen. Mit hohen Durchflusswerten und den Anschlussgrößen G1/2 und G1 gemäß ISO1179-1 werden hohe Durchflussraten gewährleistet, und aufgrund einer Verringerung des Gesamtvolumens in der Steuerkammer kann das Ansprechverhalten nun in Millisekunden gemessen werden.Weiterhin bietet die Serie VCH eine Schutzklasse IP65 und standardmäßig einen DIN-Stecker. Versuche haben ergeben, dass aufgrund der einzigartigen aufpralllosen Konstruktion mit Gummipuffern und einer Urethanmembran die Haltbarkeit des Ventils 10 Millionen Zyklen überschreitet.Gegenwärtig ist die Serie VCH in vier unterschiedlichen Ventilkonfigurationen erhältlich; 2/2-Wege-Ventil NC - VCH41, 2/2-Wege-Ventil NO - VCH 42, unsere 3/2-Wege-Ventiloption - VCH410 und ein Rückschlagventil – VCHC40.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCHN3-06
VCHN3-10
VCHN4-10
VCHN4-14
VCHNF3-06
VCHNF3-10
VCHNF4-10
VCHNF4-12
VCHNF4-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Gehäusegröße Option

121.47 €

1 7 Arbeitstage 200Bis zu 200[3/4] 3/43Ohne

121.47 €

1 4 Arbeitstage 280Bis zu 300[1] 13Ohne

144.32 €

1 68 Arbeitstage 280Bis zu 300[1] 14Ohne

144.32 €

1 4 Arbeitstage 370Bis zu 400[1 1/2] 1 1/24Ohne

142.50 €

1 12 Arbeitstage 160Bis zu 200[3/4] 3/43Mit Gefrierstopp

142.50 €

1 26 Arbeitstage 180Bis zu 200[1] 13Mit Gefrierstopp

165.35 €

1 26 Arbeitstage 180Bis zu 200[1] 14Mit Gefrierstopp

165.35 €

1 4 Arbeitstage 320Bis zu 400[1 1/4] 1 1/44Mit Gefrierstopp

165.35 €

1 4 Arbeitstage 320Bis zu 400[1 1/2] 1 1/24Mit Gefrierstopp

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Aluminiumdruckguss Rohrverbindung, Anschlussausführung 4B(100A)JIS 10K FF Flansch
Abdeckung Available Schalldämpfungseffekt(dB) 35 Applicable Fluids Luft
Befestigungselement - kompatibles Model Ohne

Technischer Support