PS1*00, Elektronischer Druckschalter

PS1*00, Elektronischer Druckschalter
Der elektronische Druckschalter der Serie PS1 ist für positiven Druck und Vakuum erhältlich. PS1 ist besonders kompakt und leicht. Die Abmessungen sind 13B X 10H X 30L (mm) für die Standardausführung ohne Anschlussteil. Ein 2-Kabel-Schalter ist für einen NPN oder PNP-Ausgang anwendbar.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS1000-R06L-Q
PS1000-R07L-Q
PS1100-R06L-Q
PS1100-R07L-Q
PS1200-R06L-Q
PS1200-R07L-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Rohrleitungsspezifikation Ausgangsspezifikation

87.71 €

1 22 Arbeitstage 10~60ø6 ReduktionFür positiven Druck

100.76 €

1 4 Arbeitstage --1/4" ReduktionFür positiven Druck

87.71 €

1 22 Arbeitstage --ø6 ReduktionFür Vakuum, Niederdruck

134.08 €

1 26 Arbeitstage --1/4" ReduktionFür Vakuum, Niederdruck

87.71 €

1 22 Arbeitstage --ø6 ReduktionFür Vakuum

87.71 €

1 4 Arbeitstage --1/4" ReduktionFür Vakuum

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft Sensor, Monitorstruktur Integrierte Form
Ausgabemethode Schalter Rohranschluss, Ausführung Direkte Befestigung Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei / Nicht brennbar
Anzahl der Ausgangspunkte 2 Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
Rohrverbindung, Richtung UNTEN IP IP40 Anschlusskabel 3 m
Option Ce-konformes Produkt

Technischer Support