PSE20*, Drucksensorkontroller mit mehreren Sensoreingängen

PSE20*, Drucksensorkontroller mit mehreren Sensoreingängen
Multi-Channel Digital Pressure Sensor Controller PSE200 Series that can monitor 4 pressure sensors from a single controller.
[Features]
· Auto-shift function / Auto-preset function / Auto-identification function / Copy function / Channel scan function
· Zero clear function / Keylock function / Peak and bottom values hold and display function / Unit switching function.
· Display value calibration function / Anti-chattering function.
[Applications]
· Used for suction confirmation / leak testing / ejector supply pressure check / placement verification / hydraulic cylinder crimp check.
· Cleaning line supply pressure check / suction verification of work pieces containing moisture.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZS-26-01
ZS-26-B
ZS-26-C
ZS-26-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Typ

4.52 €

1 12 Arbeitstage Schutzhülle für die Vorderseite

6.61 €

1 7 Arbeitstage Adapter

11.03 €

1 22 Arbeitstage Vordere Schutzabdeckung + Adapter für Schalttafelmontage

21.26 €

1 39 Arbeitstage □ 48 Umwandlungsadapter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallelemente

Technischer Support