PSE53*, Druck- / Vakuumsensor

PSE53*, Druck- / Vakuumsensor
  • Sonderpreis
Drucksensor
Nenndruckbereich: bis 10 MPa
Genauigkeit: bis 1 % F.S.
Ausgang: NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart: bis IP65.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSE530-M5
PSE530-M5-C2L
PSE530-M5-L
PSE530-R06
PSE530-R06-C2L
PSE530-R06-L
PSE530-R07
PSE530-R07-C2L
PSE530-R07-L
PSE531-M5
PSE531-M5-C2L
PSE531-M5-L
PSE531-R06
PSE531-R06-C2L
PSE531-R06-L
PSE531-R07
PSE531-R07-C2L
PSE531-R07-L
PSE532-M5
PSE532-M5-C2L
PSE532-M5-L
PSE532-R06
PSE532-R06-C2L
PSE532-R06-L
PSE532-R07
PSE532-R07-L
PSE533-M5
PSE533-M5-C2L
PSE533-M5-L
PSE533-R06
PSE533-R06-C2L
PSE533-R06-L
PSE533-R07
PSE533-R07-L
ZS-26-F
ZS-26-J
ZS-28-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Details Typ Option Analoger Spannungsausgang
(V)

52.02 €

33.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne-

68.10 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)-

63.35 €

41.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Sensorkabel (3 m)-

51.11 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6-----IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne-

64.02 €

1 5 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6-----IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)-

62.52 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6-----IP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Sensorkabel (3 m)-

51.11 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Ohne1 bis 5 V DC

65.44 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Anschlussstecker für Drucksensor-Controller (1) + Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

62.52 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für positiven Druck [0 bis 1 MPa]-Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

52.02 €

1 3 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Vakuumdruck [0 bis -101 kPa] / Für vakuum [0 bis -101 kPa]-Ohne-

66.08 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Vakuumdruck [0 bis -101 kPa] / Für vakuum [0 bis -101 kPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)-

63.35 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Vakuumdruck [0 bis -101 kPa] / Für vakuum [0 bis -101 kPa]-Sensorkabel (3 m)-

51.11 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für Vakuum [0 bis -101 kPa]-Ohne1 bis 5 V DC

67.10 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6-----IP40Für Vakuumdruck [0 bis -101 kPa] / Für vakuum [0 bis -101 kPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)-

62.52 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6-----IP40Für Vakuumdruck [0 bis -101 kPa] / Für vakuum [0 bis -101 kPa]-Sensorkabel (3 m)-

51.11 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)-----IP40Für Vakuumdruck [0 bis -101 kPa] / Für vakuum [0 bis -101 kPa]-Ohne-

65.32 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für Vakuum [0 bis -101 kPa]-Anschlussstecker für Drucksensor-Controller (1) + Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

62.52 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für Vakuum [0 bis -101 kPa]-Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

52.02 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Niederdruck [0 bis 101 kPa]-Ohne-

66.26 €

1 5 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

63.35 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Niederdruck [0 bis 101 kPa]-Sensorkabel (3 m)-

51.11 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Ohne1 bis 5 V DC

65.32 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

62.52 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

51.11 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Ohne1 bis 5 V DC

62.52 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für niedrigen Druck [0 bis 101 kPa]-Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

52.02 €

1 7 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa]-Ohne-

66.26 €

1 22 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-0~5035~85--DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)-

63.35 €

1 4 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN------IP40Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa]-Sensorkabel (3 m)-

51.11 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa]-Ohne1 bis 5 V DC

64.44 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa]-Steckverbinder für Drucksensorkontroller (1 Stk.) + Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

62.52 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.50~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa]-Sensorkabel (3 m)1 bis 5 V DC

51.11 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar0.5-35~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)[Kunststoff] PBTNANANACEIP40Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa]-Ohne1 bis 5 V DC

62.52 €

1 26 Arbeitstage DrucksensorLuft[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Rostfrei / Nicht brennbar-----DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN6,35 (1/4 Zoll)-----IP40Für Kombinationsdruck [-101 bis 101 kPa]-Sensorkabel (3 m)-

13.23 €

1 4 Arbeitstage Kabel/Code------------------------Sensorleitung--

17.53 €

1 7 Arbeitstage Kabel/Code------------------------Stecker für Drucksensorsteuerung + Sensorkabel (3 m)--

3.56 €

1 4 Arbeitstage Kabel/Code------------------------Anschluss für Drucksensor-Controller--

Loading...

  1. 1

Technischer Support