ZSE1, Kompakt-Druckschalter, für ZM Vakuumsystem

ZSE1, Kompakt-Druckschalter, für ZM Vakuumsystem
Compact Pressure Switch ZSE1/ISE1 Series with easy and simple wiring connector type.
[Features]
· Hysteresis can be set.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISE1-01-14C
ISE1-01-14CL
ISE1-01-14CN
ISE1-01-14L
ISE1-01-15
ISE1-01-15L
ISE1-01-16
ISE1-01-16CL
ISE1-01-16CN
ISE1-01-16L
ISE1-01-17
ISE1-01-17CL
ISE1-01-17L
ISE1-01-18
ISE1-01-18CL
ISE1-01-18CN
ISE1-01-19C
ISE1-01-55
ISE1-01-55C
ISE1-01-55CL
ISE1-01-55CN
ISE1-01-55L
ISE1-T1-14CL
ISE1-T1-14L
ISE1-T1-15C
ISE1-T1-19
ISE1-T1-19CL
ISE1-T1-55
ISE1-T1-55CL
ISE1-T1-55L
ISE1L-01-14CL
ISE1L-01-14CN
ISE1L-01-14L
ISE1L-01-15L
ISE1L-01-16CN
ISE1L-01-16L
ISE1L-01-18
ISE1L-01-18CL
ISE1L-01-18L
ISE1L-01-19
ISE1L-01-19CL
ISE1L-01-19L
ISE1L-01-55
ISE1L-01-55CL
ISE1L-01-55L
ISE1L-T1-55L
ZSE1-00-14CL
ZSE1-00-14CN
ZSE1-00-14L
ZSE1-00-15
ZSE1-00-15CL
ZSE1-00-15CN
ZSE1-00-15L
ZSE1-00-16C
ZSE1-00-16CL
ZSE1-00-16L
ZSE1-00-17L
ZSE1-00-18
ZSE1-00-18CN
ZSE1-00-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Anwendung Nenndruckbereich Verdrahtungsspezifikationen Ausgangsspezifikation Analoger Spannungsausgang
(V)
Kompatibles Innengewinde

122.44 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 0,6 mNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

125.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaOhne SteckverbinderNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.89 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8----1-----Für positiven Druck-Grommet type (lead wire: 3 m)NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.89 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen-Mit M5 Innengewinde00010: R

125.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaOhne SteckverbinderNPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.95 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN open collector 2 Ausgang, kein Analogausgang, 200 Grad Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

125.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN open collector 2 Ausgang, kein Analogausgang, 200 Grad Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.95 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN open collector 2 Ausgang, kein Analogausgang, 200 Grad Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

144.29 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN Open Collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 3 Drehungen einstellbar1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

149.87 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN Open Collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 3 Drehungen einstellbar1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

144.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaOhne SteckverbinderNPN Open Collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 3 Drehungen einstellbar1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

146.84 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 0,6 mNPN open collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 200 Grad Einstellung1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)PNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

122.44 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 0,6 mPNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

125.34 €

1 39 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 3 mPNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaOhne SteckverbinderPNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.89 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 3 m)PNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

125.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00015:NPTF

126.95 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00015:NPTF

122.44 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 0,6 mNPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment-Mit M5 Innengewinde00015:NPTF

144.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN open collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 200 Grad Einstellung1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00015:NPTF

149.87 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN open collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 200 Grad Einstellung1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00015:NPTF

120.06 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)PNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00015:NPTF

125.47 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaSteckertyp Leitungslänge 3 mPNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00015:NPTF

126.95 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/81.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür positiven Druck0 bis 1 MPaGrommet type (lead wire: 3 m)PNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00015:NPTF

125.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaOhne SteckverbinderNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.95 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.95 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment-Mit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaOhne SteckverbinderNPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.95 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen-Mit M5 Innengewinde00010: R

144.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN Open Collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 3 Drehungen einstellbar1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

149.87 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN Open Collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 3 Drehungen einstellbar1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

151.34 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN Open Collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 3 Drehungen einstellbar1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

144.47 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN open collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 200 Grad Einstellung1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

149.87 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN open collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 200 Grad Einstellung1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

151.34 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN open collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 200 Grad Einstellung1 bis 5 V DCMit M5 Innengewinde00010: R

120.06 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)PNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

125.47 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaSteckertyp Leitungslänge 3 mPNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.95 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)PNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00010: R

126.94 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/80.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEFür Niederdruck0 bis 100 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)PNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung-Mit M5 Innengewinde00015:NPTF

125.74 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung---

120.32 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaOhne SteckverbinderNPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung---

127.23 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung------1-----For Vacuum-Grommet type (lead wire: 3 m)NPN Open Collector 1 Ausgang / ohne Analogausgang (Spannung) / 3-Gang-Einstellung---

120.32 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung------1-----For Vacuum-Grommet type (lead wire: 0.6 m)NPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment---

125.68 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment---

120.32 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8511[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaOhne SteckverbinderNPN open collector 1 output / without analog output / 200° adjustment---

127.23 €

1 22 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung------1-----Vakuum-eingegossenes Anschlusskabel 3 mNPN Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung---

122.69 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaSteckertyp Leitungslänge 0,6 mNPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen---

125.74 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaSteckertyp Leitungslänge 3 mNPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen---

127.23 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN offener Kollektor 2 Ausgänge, kein Analogausgang, 3 Rotationseinstellungen---

127.23 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaGrommet type (lead wire: 3 m)NPN open collector 2 Ausgang, kein Analogausgang, 200 Grad Einstellung---

144.74 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaGrommet type (lead wire: 0.6 m)NPN Open Collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 3 Drehungen einstellbar1 bis 5 V DC--

144.77 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung--0.50~6035~8512[Unter] UNTENVerfügbarNAVerfügbarCEVakuum0 bis -101 kPaOhne SteckverbinderNPN Open Collector 1 Ausgang, mit Analogausgang, 3 Drehungen einstellbar1 bis 5 V DC--

120.32 €

1 12 Arbeitstage PNP, offener Kollektor-[Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung------1-----Vakuum-eingegossenes Anschlusskabel 0,6 mPNP Offene Steckverbinder 1 Ausgang/ohne analogen Ausgang/200°-Einstellung---

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft Sensor, Monitorstruktur Separate Ausführung, Anschlussverbindung
Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei / Nicht brennbar Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
IP IP40

Technischer Support