Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | Betriebsdruckbereich (MPa) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
22.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Nein | |||
- | 19.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Nein | |||
- | 20.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Schalldämpfer | ||
21.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | |||
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
23.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 13 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
22.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 13 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Nein | |||
19.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 13 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 23.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 13 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | ||
17.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0,1~0,6 | 6 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
16.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | -90 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Nein | |||
20.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Schalldämpfer | |||
21.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | |||
17.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 13 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 21.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 13 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 6 | 0,5 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | ||
25.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 27 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
21.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 27 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
19.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -48 | 27 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
18.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 27 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Nein | |||
22.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 27 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Schalldämpfer | |||
23.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 27 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | |||
19.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 27 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 25.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 27 | [Sonstige] NPT1 / 8 | - | 1/8-27 NPT | - | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
25.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 24.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Nein | ||
21.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 27 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 20.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Nein | ||
- | 25.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 27 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Schalldämpfer | ||
- | 26.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | ||
19.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 27 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0,1~0,6 | 12 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
18.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | -90 | 27 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Nein | |||
22.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 27 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Schalldämpfer | |||
23.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 27 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | |||
19.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 18.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Nein | ||
- | 23.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 27 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | ||
- | 25.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | [Sonstige] NPT1 / 8 | - | 1/8-27 NPT | - | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
32.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 52 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
27.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 52 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 31.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 52 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Schalldämpfer | ||
32.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 52 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | |||
25.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -48 | 52 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0,1~0,6 | 52 | 1,0 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
24.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 52 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Nein | |||
28.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 52 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Schalldämpfer | |||
29.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 52 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | |||
25.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 52 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 24.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 52 | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | One-Touch-Kupplung | 1/4 (Ø6.35) | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Nein | ||
- | 32.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 52 | [Sonstige] NPT1 / 8 | - | 1/8-27 NPT | - | 0.1~0.6 | 52 | 1,0 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
32.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 52 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0,1~0,6 | 26 | 1,0 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
31.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 52 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 26 | 1,0 mm | Nein | |||
27.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 52 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0,1~0,6 | 26 | 1,0 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
- | 31.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 52 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 26 | 1,0 mm | Schalldämpfer | ||
32.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 52 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 26 | 1,0 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer | |||
25.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -90 | 52 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0,1~0,6 | 26 | 1,0 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | |||
24.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 52 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 26 | 1,0 mm | Nein | |||
28.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 52 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 26 | 1,0 mm | Schalldämpfer | |||
29.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schalldämpfer | -90 | 52 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 26 | 1,0 mm | Standardhalterung / Schalldämpfer |
Loading...
Modell | Rohrmodell | Anwendung | Verteiler | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften