ZU*A, Inline-Vakuumerzeuger

ZU*A, Inline-Vakuumerzeuger
Inline Vakuumerzeuger. Kompakt bei geringem Gewicht
Saugvolumenstrom bis zu 16 l/min
Maximales Vakuum: -90 kPA
Düsengrößen: 0,3, 0,4, 0,5 und 0,7 mm
Anschlussvarianten. Ovale Steckverbindungen: Ø 4 und 6 mm. Anschluss mit Innengewinde: Rc1/8.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Bilder. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZU05LA
ZU05LA01
ZU05SA
ZU05SA01
ZU07LA
ZU07LA01
ZU07SA
ZU07SA01
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe Betriebsdruckbereich
(MPa)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Gesamtlänge B
(mm)

17.94 €

1 4 Arbeitstage -4814One-Touch-KupplungØ4One-Touch-KupplungØ40,1~0,6130,5 mm52

19.95 €

1 26 Arbeitstage -4814Rc1/8-Rc1/8-0.1~0.6130,5 mm67.2

17.94 €

1 4 Arbeitstage -9014One-Touch-KupplungØ4One-Touch-KupplungØ40,1~0,670,5 mm52

19.95 €

1 26 Arbeitstage -9014Rc1/8-Rc1/8-0.1~0.670,5 mm67.2

19.95 €

1 4 Arbeitstage -4828One-Touch-KupplungØ4One-Touch-KupplungØ40,1~0,6160,7 mm59

21.97 €

1 26 Arbeitstage -4828Rc1/8-Rc1/8-0.1~0.6160,7 mm74.2

19.95 €

1 3 Arbeitstage -9028One-Touch-KupplungØ4One-Touch-KupplungØ40,1~0,6110,7 mm59

21.97 €

1 26 Arbeitstage -9028Rc1/8-Rc1/8-0.1~0.6110,7 mm74.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rohrmodell Zusätzliche Funktionen Nicht im Lieferumfang Anwendung Verteiler
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::50

Technischer Support