Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Druckfest (kPa) | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rated Pressure Range (kPa) | Befestigungen | Reinigung der Teile | Optionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Kein Gehäusering | Nein | Nein | ||
19.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Nein | ||
18.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Klare Abdeckung mit Vorsprüngen (transparente Abdeckung ist abnehmbar), die Schlüsselflächen ragen hervor | Nein | Nein | ||
14.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Kein Gehäusering | Nein | Mit M5 (Innengewinde) | ||
16.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Mit M5 (Innengewinde) | ||
12.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/4] 1/4 | -100 bis 100 | Kein Gehäusering | Nein | Nein | ||
15.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/4] 1/4 | -100 bis 100 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Nein | ||
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | [1/8] 1/8 | -100 bis 200 | Kein Gehäusering | Nein | Nein | ||
19.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | [1/8] 1/8 | -100 bis 200 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Nein | ||
14.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | [1/4] 1/4 | -100 bis 200 | Kein Gehäusering | Nein | Nein | ||
15.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | [1/4] 1/4 | -100 bis 200 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Nein | ||
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Kein Gehäusering | Nein | Nein | ||
21.82 € 14.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Nein | ||
19.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Kein Gehäusering | Nein | Mit M5 (Innengewinde) | ||
16.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Mit M5 (Innengewinde) | ||
16.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Klare Abdeckung mit Vorsprüngen (transparente Abdeckung ist abnehmbar) | Nein | Mit M5 (Innengewinde) | ||
12.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0 | [1/4] 1/4 | -100 bis 0 | Kein Gehäusering | Nein | Nein | ||
21.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | [1/4] 1/4 | -100 bis 0 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Nein | ||
16.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/4] 1/4 | -100 bis 0 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Nein | Mit M5 (Innengewinde) | ||
30.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Kein Gehäusering | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Nein | ||
33.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Nein | ||
28.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Kein Gehäusering | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) | ||
34.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/8] 1/8 | -100 bis 100 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) | ||
30.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/4] 1/4 | -100 bis 100 | Kein Gehäusering | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Nein | ||
31.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | [1/4] 1/4 | -100 bis 100 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) | ||
26.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | [1/8] 1/8 | -100 bis 200 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Nein | ||
28.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | [1/8] 1/8 | -100 bis 200 | Kein Gehäusering | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) | ||
34.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | [1/4] 1/4 | -100 bis 200 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) | ||
21.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Kein Gehäusering | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Nein | ||
25.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Klare Abdeckung mit Vorsprüngen (transparente Abdeckung ist abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Nein | ||
22.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Kein Gehäusering | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) | ||
24.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/8] 1/8 | -100 bis 0 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) | ||
27.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/4] 1/4 | -100 bis 0 | Kein Gehäusering | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Nein | ||
30.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/4] 1/4 | -100 bis 0 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Nein | ||
31.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/4] 1/4 | -100 bis 0 | Kein Gehäusering | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) | ||
24.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 | [1/4] 1/4 | -100 bis 0 | Ohne Vorsprünge auf Klarsichtdeckel (Klarsichtdeckel ist nicht abnehmbar) | Benetzte Teile entfetten das Waschen | Mit M5 (Innengewinde) |
Loading...
Modell | Pressure Monitor | Sensor, Monitorstruktur | Integrated | Ausgabemethode | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Rohrverbindung, Richtung | Back | Rohranschluss, Ausführung | Außengewinde | Leitungsgewinde-Ausführung | R |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 18::28 | Hysterese(kPa) | ±3 | Applicable Fluid | Luft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rated Pressure Range(kPa)
Befestigungen
Reinigung der Teile
Optionen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften