Vacuum Pad, Lateral Vacuum Entry Type, With Buffer, With Barb Fittings ZPY Series (Teilenummern - CAD Download)

Vacuum Pad, Lateral Vacuum Entry Type, With Buffer, With Barb Fittings ZPY Series
Suction pad with buffer.
[Features]
· A wide variety of models that can be used for a wide-range of applications.
· Lateral vacuum entry type.
· Vacuum entry port: with barbed fitting.
· Pad types: flat type, flat type with ribbing, thin type, thin type with ribbing, deep type, bellows type.
· Pad diameter: 2 to 50 mm / 2 × 4 mm / 3.5 × 7 mm / 4 × 10 mm.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification details.
  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZPY02UNJ10-N4-A8
ZPY02USK6-N4-A8
ZPY02USK10-N4-A8
ZPY04UNJ6-N6-A8
ZPY04UNK6-N4-A8
ZPY04UNK6-N6-A8
ZPY04UNK6-U4-A8
ZPY04USK6-N4-A8
ZPY04USK15-N4-A8
ZPY06BSJ10-U6-A8
ZPY06BSJ25-N6-A8
ZPY06BSK6-N4-A8
ZPY06USJ15-N4-A8
ZPY06USK6-N4-A8
ZPY06UUJ6-N4-A8
ZPY06UUK6-N4-A8
ZPY08BFK15-N6-A8
ZPY08BNJ15-N4-A8
ZPY08BSJ10-U6-A8
ZPY08UNJ15-N6-A8
ZPY10BNK20-U6-A10
ZPY10BSK10-U6-A10
ZPY10UGNK10-U4-A10
ZPY10USK10-U6-A10
ZPY10USK20-U4-A10
ZPY13CSK10-U4-A10
ZPY13CSK10-U6-A10
ZPY13UNK10-N4-A10
ZPY13UNK10-U6-A10
ZPY13USK10-U6-A10
ZPY16BGSK30-N6-A10
ZPY16BNK10-U4-A10
ZPY16BSK20-U6-A10
ZPY16CNK10-U4-A10
ZPY16UNK10-U4-A10
ZPY16USK10-N4-A10
ZPY20BNK30-U6-A10
ZPY20BSK10-U4-A10
ZPY20BSK10-U6-A10
ZPY20CSK10-U4-A10
ZPY20CSK10-U6-A10
ZPY20USK10-U6-A10
ZPY25BSK10-U4-A10
ZPY32BNK10-U4-A10
ZPY32BSK20-U4-A10
ZPY32CNK10-N6-A10
ZPY32USK10-N6-A10
ZPY40BNK10-U6-A14
ZPY40BNK20-U6-A14
ZPY40DNK20-U6-A14
ZPY40UNK20-U6-A14
ZPY50CNK50-N6-A14
ZPY50UNK50-N6-A14
ZPY2004UNK6-N4-A8
ZPY2004UNK6-N6-A8
ZPY2004UNK6-U6-A8
ZPY3507UNK6-N4-A8
ZPY3507USK6-N4-A8
ZPY4010UGNK6-N4-A8
ZPY4010UNJ10-N4-A8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss

29.56 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR2⌀4 NylonschlauchOhne Verdrehsicherung10M8 × 1 (Außengewinde)

34.74 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi2⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

42.32 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi2⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung10M8 × 1 (Außengewinde)

22.03 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR4⌀6 NylonschlauchOhne Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

34.52 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR4⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

34.52 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR4⌀6 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

34.52 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR4⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

34.74 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi4⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

42.87 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi4⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung15M8 × 1 (Außengewinde)

33.27 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6⌀6 UrethanrohrOhne Verdrehsicherung10M8 × 1 (Außengewinde)

34.97 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6⌀6 NylonschlauchOhne Verdrehsicherung25M8 × 1 (Außengewinde)

38.23 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

30.39 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6⌀4 NylonschlauchOhne Verdrehsicherung15M8 × 1 (Außengewinde)

34.81 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

22.97 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher TypPolyurethankautschuk6⌀4 NylonschlauchOhne Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

35.47 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher TypPolyurethankautschuk6⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

47.55 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälgeFluorkautschuk8⌀6 NylonschlauchMit Verdrehsicherung15M8 × 1 (Außengewinde)

33.53 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR8⌀4 NylonschlauchOhne Verdrehsicherung15M8 × 1 (Außengewinde)

33.27 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi8⌀6 UrethanrohrOhne Verdrehsicherung10M8 × 1 (Außengewinde)

30.11 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR8⌀6 NylonschlauchOhne Verdrehsicherung15M8 × 1 (Außengewinde)

58.58 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR10⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung20M10 × 1 (Außengewinde)

50.98 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi10⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

47.06 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR10⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

46.42 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi10⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

54.39 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi10⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung20M10 × 1 (Außengewinde)

46.42 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi13⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

46.42 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi13⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

46.03 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR13⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

46.03 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR13⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

46.42 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi13⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

62.40 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte16⌀6 NylonschlauchMit Verdrehsicherung30M10 × 1 (Außengewinde)

51.21 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR16⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

59.56 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi16⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung20M10 × 1 (Außengewinde)

46.63 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR16⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

46.65 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR16⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

47.02 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi16⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

60.32 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR20⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung30M10 × 1 (Außengewinde)

51.60 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi20⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

51.60 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi20⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

47.02 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi20⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

47.02 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi20⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

47.02 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi20⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

51.60 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi25⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

54.10 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR32⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

62.56 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi32⌀4 UrethanrohrMit Verdrehsicherung20M10 × 1 (Außengewinde)

47.77 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR32⌀6 NylonschlauchMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

48.27 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi32⌀6 NylonschlauchMit Verdrehsicherung10M10 × 1 (Außengewinde)

63.11 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR40⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung10M14 × 1 (Außengewinde)

72.74 €

1 26 Arbeitstage StandardFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR40⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung20M14 × 1 (Außengewinde)

67.65 €

1 26 Arbeitstage StandardTief[Nitrilkautschuk] NBR40⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung20M14 × 1 (Außengewinde)

64.74 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR40⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung20M14 × 1 (Außengewinde)

79.52 €

1 26 Arbeitstage mit Rippe[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR50⌀6 NylonschlauchMit Verdrehsicherung50M14 × 1 (Außengewinde)

79.52 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR50⌀6 NylonschlauchMit Verdrehsicherung50M14 × 1 (Außengewinde)

35.44 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR2 × 4⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

35.44 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR2 × 4⌀6 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

35.44 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR2 × 4⌀6 UrethanrohrMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

34.74 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR3,5 × 7⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

35.02 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi3,5 × 7⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

34.85 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR4 × 10⌀4 NylonschlauchMit Verdrehsicherung6M8 × 1 (Außengewinde)

29.77 €

1 26 Arbeitstage Standard[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR4 × 10⌀4 NylonschlauchOhne Verdrehsicherung10M8 × 1 (Außengewinde)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Schlitz Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss Widerhakenkupplungen
Umgebungsbedingungen Standard

Technischer Support