Vakuumsauger, ZPR-Serie, Adapter

Vakuumsauger, ZPR-Serie, Adapter
An adapter for the ZPR Series.
[Features]
· Single-unit adapter.
· Symbol S: pad diameter 2 to 16 mm.
· Symbol L: pad diameter 20 to 50 mm.
[Applications]
· Replacement parts for ZPR Series vacuum pads.

(i)Hinweis

  • Das tatsächliche Produkt unterscheidet sich von dem auf dem Foto gezeigten. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Adapter. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZPRL-04-A6
ZPRL-04-A8
ZPRL-04-B5
ZPRL-04-B6
ZPRL-04-B8
ZPRL-06-A6
ZPRL-06-A8
ZPRL-06-B5
ZPRL-06-B6
ZPRL-06-B8
ZPRL-08-A6
ZPRL-08-A8
ZPRL-08-B5
ZPRL-08-B6
ZPRL-08-B8
ZPRS-04-A5
ZPRS-04-A6
ZPRS-04-B4
ZPRS-04-B5
ZPRS-04-B6
ZPRS-06-A5
ZPRS-06-A6
ZPRS-06-B4
ZPRS-06-B5
ZPRS-06-B6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Saugerdurchmesser
(mm)
Kompatible Modelle

15.39 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR ▲▲ □ ** - 04-A6

15.39 €

1 4 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR▲▲□**-04-A8

15.39 €

1 16 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPR▲▲□**-04-B5

15.39 €

1 4 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR▲▲□**-04-B6

15.39 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR▲▲□**-04-B8

15.39 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR ▲▲ □ ** - 06-A6

13.65 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR ▲▲ □ ** - 06-A8

12.98 €

1 4 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPR▲▲□**-06-B5

12.98 €

1 4 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR▲▲□**-06-B6

12.98 €

1 4 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR▲▲□**-06-B8

15.39 €

1 4 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR▲▲□**-08-A6

15.39 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR ▲▲ □ ** - 08-A8

15.39 €

1 4 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPR▲▲□**-08-B5

15.39 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR ▲▲ □ ** - 08-B6

13.10 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32, ø 40, ø 50ZPR ▲▲ □ ** - 08-B8

14.23 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR▲▲□**-04-A5

14.23 €

1 26 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR ▲▲ □ ** - 04-A6

13.58 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR▲▲□**-04-B4

13.58 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR▲▲□**-04-B5

14.23 €

1 26 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR▲▲□**-04-B6

14.23 €

1 26 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR ▲▲ □ ** - 06-A5

14.23 €

1 26 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR ▲▲ □ ** - 06-A6

14.18 €

1 98 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR ▲▲ □ ** - 06-B4

13.42 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR▲▲□**-06-B5

14.23 €

1 4 Arbeitstage ø 2 bis ø 8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ø 10 bis ø 16ZPR▲▲□**-06-B6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nicht rotierend

Technischer Support