Vacuum Pad ZPY Series Adapter

Vacuum Pad ZPY Series Adapter
An adapter for the ZPY Series.
[Features]
· Single-unit adapter.
· Pad diameter: 1 (2 to 8 mm) / 2 (10 to 16 mm) / 3 (20 to 32 mm) / 4 (40/50 mm).
[Applications]
· Replacement parts for ZPY Series vacuum pads.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specifications and material details.
  • The actual product is different from that shown in the photograph. This product is an adapter. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZPY1-N4-A5
ZPY1-N4-A6
ZPY1-N4-B5
ZPY1-N6-A5
ZPY1-N6-A6
ZPY1-N6-B4
ZPY1-N6-B5
ZPY1-U4-A5
ZPY1-U4-A6
ZPY1-U4-B4
ZPY1-U4-B5
ZPY1-U6-A5
ZPY1-U6-A6
ZPY1-U6-B4
ZPY1-U6-B5
ZPY2-N4-A5
ZPY2-N4-B6
ZPY2-N6-A5
ZPY2-N6-A6
ZPY2-N6-B6
ZPY2-U4-A5
ZPY2-U4-A6
ZPY2-U4-B6
ZPY2-U6-A5
ZPY2-U6-B5
ZPY2-U6-B6
ZPY3-N4-A6
ZPY3-N4-A8
ZPY3-N4-B6
ZPY3-N4-B8
ZPY3-N6-A6
ZPY3-N6-A8
ZPY3-N6-B5
ZPY3-N6-B8
ZPY3-U4-A8
ZPY3-U4-B6
ZPY3-U4-B8
ZPY3-U6-A6
ZPY3-U6-A8
ZPY3-U6-B5
ZPY3-U6-B6
ZPY3-U6-B8
ZPY4-N6-A6
ZPY4-N6-A8
ZPY4-N6-B6
ZPY4-N6-B8
ZPY4-U6-A6
ZPY4-U6-A8
ZPY4-U6-B6
ZPY4-U6-B8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Saugerdurchmesser
(mm)
Kompatible Modelle

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - N4-A5

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - N4-A6

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - N4-B5

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - N6-A5

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - N6-A6

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - N6-B4

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - N6-B5

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - U4-A5

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - U4-A6

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - U4-B4

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - U4-B5

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - U6-A5

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - U6-A6

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - U6-B4

5.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀2 bis ⌀8, 2 × 4, 3,5 × 7, 4 × 10, ⌀10 bis ⌀16 (dünne Typenreihe)ZPY ▲▲ □ ** - U6-B5

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - N4-A5

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - N4-B6

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - N6-A5

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - N6-A6

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - N6-B6

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - U4-A5

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - U4-A6

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - U4-B6

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - U6-A5

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - U6-B5

9.16 €

1 26 Arbeitstage ø 10 bis ø 16ZPY ▲▲ □ ** - U6-B6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - N4-A6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - N4-A8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - N4-B6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - N4-B8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - N6-A6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - N6-A8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - N6-B5

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - N6-B8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - U4-A8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - U4-B6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - U4-B8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - U6-A6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - U6-A8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - U6-B5

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - U6-B6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 20 bis ø 32ZPY ▲▲ □ ** - U6-B8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPY ▲▲ □ ** - N6-A6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPY ▲▲ □ ** - N6-A8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPY ▲▲ □ ** - N6-B6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPY ▲▲ □ ** - N6-B8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPY ▲▲ □ ** - U6-A6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPY ▲▲ □ ** - U6-A8

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPY ▲▲ □ ** - U6-B6

10.31 €

1 26 Arbeitstage ø 40/ø 50ZPY ▲▲ □ ** - U6-B8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nicht rotierend

Technischer Support