ZPX (40~125) H, Hochleistungssauger mit seitlichem Vakuumanschluss

ZPX (40~125) H, Hochleistungssauger mit seitlichem Vakuumanschluss
Für die Handhabung unterschiedlicher Werkstücke

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for specification details.
  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZPX40HF-B01-B8
ZPX40HN-B01-B8
ZPX40HN-B01-B10
ZPX40HS-B01-B8
ZPX40HS-B01-B10
ZPX40HU-B01-B8
ZPX40HU-B01-B10
ZPX50HN-B01-B8
ZPX50HN-B01-B10
ZPX50HS-B01-B8
ZPX50HS-B01-B10
ZPX50HU-B01-B8
ZPX63HE-B01-B10
ZPX63HE-B01-B12
ZPX63HF-B01-B10
ZPX63HN-B01-B10
ZPX63HN-B01-B12
ZPX63HS-B01-B10
ZPX63HS-B01-B12
ZPX63HU-B01-B10
ZPX63HU-B01-B12
ZPX80HE-B01-B12
ZPX80HF-B01-B10
ZPX80HN-B01-B10
ZPX80HN-B01-B12
ZPX80HS-B01-B10
ZPX80HU-B01-B10
ZPX100HE-B01-B12
ZPX100HF-B01-B10
ZPX100HF-B01-B12
ZPX100HN-B01-B10
ZPX100HN-B01-B12
ZPX100HS-B01-B10
ZPX100HS-B01-B12
ZPX100HU-B01-B10
ZPX100HU-B01-B12
ZPX125HF-B01-B10
ZPX125HF-B01-B12
ZPX125HN-B01-B10
ZPX125HN-B01-B12
ZPX125HS-B01-B10
ZPX125HS-B01-B12
ZPX125HU-B01-B10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Saugerdurchmesser
(ø)
Schraubanschluss

34.03 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk40M8 × 1,25 (Innengewinde)

21.53 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR40M8 × 1,25 (Innengewinde)

21.53 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR40M10 × 1,5 (Innengewinde)

23.89 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi40M8 × 1,25 (Innengewinde)

23.89 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi40M10 × 1,5 (Innengewinde)

24.98 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk40M8 × 1,25 (Innengewinde)

24.97 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk40M10 × 1,5 (Innengewinde)

21.53 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR50M8 × 1,25 (Innengewinde)

21.53 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR50M10 × 1,5 (Innengewinde)

23.89 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi50M8 × 1,25 (Innengewinde)

23.89 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi50M10 × 1,5 (Innengewinde)

24.97 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk50M8 × 1,25 (Innengewinde)

25.56 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung63M10 × 1,5 (Innengewinde)

25.56 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung63M12 × 1,75 (Innengewinde)

46.56 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk63M10 × 1,5 (Innengewinde)

25.56 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR63M10 × 1,5 (Innengewinde)

25.56 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR63M12 × 1,75 (Innengewinde)

27.94 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi63M10 × 1,5 (Innengewinde)

27.92 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi63M12 × 1,75 (Innengewinde)

30.16 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk63M10 × 1,5 (Innengewinde)

30.16 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk63M12 × 1,75 (Innengewinde)

26.13 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung80M12 × 1,75 (Innengewinde)

50.56 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk80M10 × 1,5 (Innengewinde)

26.13 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR80M10 × 1,5 (Innengewinde)

26.13 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR80M12 × 1,75 (Innengewinde)

31.31 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi80M10 × 1,5 (Innengewinde)

32.45 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk80M10 × 1,5 (Innengewinde)

32.34 €

1 26 Arbeitstage EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung100M12 × 1,75 (Innengewinde)

74.89 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk100M10 × 1,5 (Innengewinde)

74.89 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk100M12 × 1,75 (Innengewinde)

32.34 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR100M10 × 1,5 (Innengewinde)

32.34 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR100M12 × 1,75 (Innengewinde)

40.90 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi100M10 × 1,5 (Innengewinde)

40.90 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi100M12 × 1,75 (Innengewinde)

43.15 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk100M10 × 1,5 (Innengewinde)

43.15 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk100M12 × 1,75 (Innengewinde)

112.40 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk125M10 × 1,5 (Innengewinde)

112.40 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk125M12 × 1,75 (Innengewinde)

35.77 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR125M10 × 1,5 (Innengewinde)

35.77 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR125M12 × 1,75 (Innengewinde)

48.85 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi125M10 × 1,5 (Innengewinde)

48.85 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi125M12 × 1,75 (Innengewinde)

53.39 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk125M10 × 1,5 (Innengewinde)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard Gerätefußform Schwerlastpolster Befestigungsmethode Mit Befestigung
Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss Innengewinde Umgebungsbedingungen Standard
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Rc 1/8

Technischer Support