ZPX (40~125) HJ, Hochleistungssauger mit seitlichem Vakuumanschluss und Federelement (Teilenummern - CAD Download)

ZPX (40~125) HJ, Hochleistungssauger mit seitlichem Vakuumanschluss und Federelement
Für die Handhabung unterschiedlicher Werkstücke

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specifications and material details.
  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZPX40HFJ25-B01-A18
ZPX40HNJ25-B01-A18
ZPX40HSJ25-B01-A18
ZPX40HUJ25-B01-A18
ZPX50HFJ25-B01-A18
ZPX50HNJ25-B01-A18
ZPX50HNJ50-B01-A18
ZPX50HSJ25-B01-A18
ZPX50HSJ50-B01-A18
ZPX50HUJ25-B01-A18
ZPX63HNJ25-B01-A18
ZPX63HNJ50-B01-A18
ZPX63HNJ75-B01-A18
ZPX63HSJ25-B01-A18
ZPX63HSJ75-B01-A18
ZPX80HFJ25-B01-A18
ZPX80HFJ50-B01-A18
ZPX80HNJ25-B01-A18
ZPX80HNJ50-B01-A18
ZPX80HNJ75-B01-A18
ZPX80HSJ25-B01-A18
ZPX80HSJ50-B01-A18
ZPX80HUJ25-B01-A18
ZPX80HUJ75-B01-A18
ZPX100HNJ25-B01-A22
ZPX100HNJ50-B01-A22
ZPX100HNJ75-B01-A22
ZPX100HNJ100-B01-A22
ZPX100HSJ25-B01-A22
ZPX100HUJ25-B01-A22
ZPX100HUJ100-B01-A22
ZPX125HNJ25-B01-A22
ZPX125HNJ50-B01-A22
ZPX125HNJ75-B01-A22
ZPX125HNJ100-B01-A22
ZPX125HSJ25-B01-A22
ZPX125HSJ100-B01-A22
ZPX125HUJ25-B01-A22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Saugerdurchmesser
(ø)
Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss

51.69 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk4025M18 × 1,5

39.21 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR4025M18 × 1,5

41.56 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi4025M18 × 1,5

42.65 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk4025M18 × 1,5

51.69 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk5025M18 × 1,5

39.21 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR5025M18 × 1,5

40.31 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR5050M18 × 1,5

41.56 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi5025M18 × 1,5

45.52 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi5050M18 × 1,5

42.65 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk5025M18 × 1,5

43.15 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR6325M18 × 1,5

44.29 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR6350M18 × 1,5

45.39 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR6375M18 × 1,5

45.48 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6325M18 × 1,5

47.73 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi6375M18 × 1,5

68.11 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk8025M18 × 1,5

69.27 €

1 26 Arbeitstage Fluorkautschuk8050M18 × 1,5

43.68 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR8025M18 × 1,5

44.82 €

1 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR8050M18 × 1,5

45.97 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR8075M18 × 1,5

48.85 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi8025M18 × 1,5

50.02 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi8050M18 × 1,5

50.02 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk8025M18 × 1,5

52.31 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk8075M18 × 1,5

58.47 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR10025M22 × 1,5

59.61 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR10050M22 × 1,5

60.74 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR10075M22 × 1,5

61.90 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR100100M22 × 1,5

67.02 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi10025M22 × 1,5

69.27 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk10025M22 × 1,5

72.69 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk100100M22 × 1,5

61.90 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR12525M22 × 1,5

62.98 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR12550M22 × 1,5

64.08 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR12575M22 × 1,5

65.23 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR125100M22 × 1,5

74.98 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi12525M22 × 1,5

78.31 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi125100M22 × 1,5

79.52 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk12525M22 × 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard Gerätefußform Schwerlastpolster Befestigungsmethode Mit Befestigung
Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss Innengewinde Umgebungsbedingungen Standard
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Rc 1/8 Spezifikationen Federelement Mit Federelement

Technischer Support