Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Saugerdurchmesser (ø) | Schraubanschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 40 | Rc 1/8 | ||
22.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
22.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
45.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 40 | Rc 1/8 | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
32.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | Rc 1/8 | ||
22.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
22.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 40 | Rc 1/8 | ||
25.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
25.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
36.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 40 | Rc 1/8 | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
32.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 50 | Rc 1/8 | ||
22.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
22.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
48.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 50 | Rc 1/8 | ||
38.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
38.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
32.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | Rc 1/8 | ||
22.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
22.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
35.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 50 | Rc 1/8 | ||
25.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
25.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
38.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 50 | Rc 1/8 | ||
28.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
28.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
36.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 63 | Rc 1/8 | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
59.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | Rc 1/8 | ||
49.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
49.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
49.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
49.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
36.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | Rc 1/8 | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
26.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
40.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | Rc 1/8 | ||
30.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
30.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
30.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
30.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
43.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | Rc 1/8 | ||
33.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
33.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
33.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
33.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
38.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | Rc 1/8 | ||
27.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
27.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
27.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
27.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | M16 × 1,5 (Innengewinde) | ||
77.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 80 | Rc 1/8 |
Loading...
Mit Fuß | Standard | Gerätefußform | Großes Balgpolster | Befestigungsmethode | Mit Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukgruppe | Umgebungsbedingungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Saugerdurchmesser(ø)
Schraubanschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften