Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Saugerdurchmesser (ø) | Schraubanschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
27.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
27.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
30.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
30.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
31.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 40 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
31.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 40 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
43.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
43.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
27.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
27.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
30.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
33.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 50 | M8 × 1,25 (Innengewinde) | ||
33.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 50 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
31.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
31.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
38.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
38.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 63 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
32.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 80 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
72.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 80 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
72.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 80 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
32.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 80 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
32.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 80 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
39.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 80 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
39.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 80 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
42.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 80 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
42.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 80 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
98.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 100 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
39.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 100 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
39.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 100 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
51.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 100 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
51.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 100 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
54.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 100 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
54.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 100 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
43.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 125 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
43.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | EPDM+Polyethylen+Faserverstärkung | 125 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
43.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 125 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
43.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] NBR | 125 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
59.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 125 | M10 × 1,5 (Innengewinde) | ||
59.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | 125 | M12 × 1,75 (Innengewinde) | ||
66.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Polyurethankautschuk | 125 | M12 × 1,75 (Innengewinde) |
Loading...
Mit Fuß | Standard | Gerätefußform | Großes Balgpolster | Befestigungsmethode | Mit Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukgruppe | Vakuumauslassanschluss | Rc | Umgebungsbedingungen | Standard |
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Rc 1/8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Saugerdurchmesser(ø)
Schraubanschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften