Kette mit Haftbelag grün-MA - 85

Kette mit Haftbelag grün-MA - 85
POM weiß Länge ca. 3.000 mm. Bei Bestellung: Abstand Haftbelag angeben. Beispiel: Jedes 10. Glied mit Haftbelag = Art.-Nr. 101835-MA10
Systembreite: 85
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101835-MA1
101835-MA2
101835-MA3
101835-MA4
101835-MA5
101835-MA6
101835-MA7
101835-MA8
101835-MA9
101835-MA10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSJedes X. Kettenglied mit Haftbelag

1,041.86 €

1 7 Arbeitstage 101

669.49 €

1 7 Arbeitstage 102

572.86 €

1 7 Arbeitstage 103

509.63 €

1 7 Arbeitstage 104

474.49 €

1 7 Arbeitstage 105

468.37 €

1 7 Arbeitstage 106

451.68 €

1 7 Arbeitstage 107

444.65 €

1 7 Arbeitstage 108

432.35 €

1 7 Arbeitstage 109

423.60 €

1 7 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff POM weiß Länge(mm) 3.000

Technischer Support