Kette mit Haftbelag grün-MA - 195

Kette mit Haftbelag grün-MA - 195
POM weiß Länge ca. 5.000 ,m. Bei Bestellung: Abstand Haftbelag angeben. Beispiel: Jedes 10. Glied mit Haftbelag = Art.-Nr. 201860-MA10
Systembreite: 195
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201860-MA1
201860-MA2
201860-MA3
201860-MA4
201860-MA5
201860-MA6
201860-MA7
201860-MA8
201860-MA9
201860-MA10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSJedes X. Kettenglied mit Haftbelag

2,231.05 €

1 7 Arbeitstage 101

1,396.68 €

1 7 Arbeitstage 102

1,192.91 €

1 7 Arbeitstage 103

1,089.31 €

1 7 Arbeitstage 104

1,027.82 €

1 7 Arbeitstage 105

987.40 €

1 7 Arbeitstage 106

957.55 €

1 7 Arbeitstage 107

936.48 €

1 7 Arbeitstage 108

918.91 €

1 7 Arbeitstage 109

906.62 €

1 7 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff POM weiß Länge(mm) 5.000

Technischer Support