Kette mit Mitnehmer H40-MA - 195

Kette mit Mitnehmer H40-MA - 195
POM weiß Länge ca. 5.000 mm. Bei Bestellung: Mitnehmerabstand angeben. Beispiel: Jedes 10. Glied mit Mitnehmer = Art.-Nr. 201870-MA10
Systembreite: 195
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201870-MA1
201870-MA2
201870-MA3
201870-MA4
201870-MA5
201870-MA6
201870-MA7
201870-MA8
201870-MA9
201870-MA10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSJedes X. Kettenglied mit Mitnehmer

4,366.97 €

1 7 Arbeitstage 101

2,722.86 €

1 7 Arbeitstage 102

2,320.60 €

1 7 Arbeitstage 103

2,116.86 €

1 7 Arbeitstage 104

1,997.42 €

1 7 Arbeitstage 105

1,918.37 €

1 7 Arbeitstage 106

1,856.91 €

1 7 Arbeitstage 107

1,816.49 €

1 7 Arbeitstage 108

1,781.35 €

1 7 Arbeitstage 109

1,765.55 €

1 7 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff POM weiß Länge(mm) 5.000

Technischer Support