VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung

VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
  • Sonderpreis
Taking energy-saving into consideration, blow gun series VMG has a large effective area of 30mm² (without nozzle) with a ratio of 10.7:1 over the traditional air guns. Pressure loss is 1% or less when nozzle bore size 2.5mm is used. Due to adoption of balance type, lever operation force is not adversely affected by supply pressure. Piping direction is optional from top or bottom and nozzle is also optional.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Bilder. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMG11BU-02
VMG11BU-02-01
VMG11BU-02-01-C
VMG11BU-02-01-CF
VMG11BU-02-02
VMG11BU-02-02-C
VMG11BU-02-02-CF
VMG11BU-02-03
VMG11BU-02-03-C
VMG11BU-02-03-CF
VMG11BU-02-04
VMG11BU-02-04-C
VMG11BU-02-05
VMG11BU-02-06
VMG11BU-02-07
VMG11BU-02-07-C
VMG11BU-02-07-CF
VMG11BU-02-11
VMG11BU-02-12
VMG11BU-02-13
VMG11BU-02-21
VMG11BU-02-22
VMG11BU-02-23
VMG11BU-02-24
VMG11BU-02-31
VMG11BU-02-31-C
VMG11BU-02-31-CF
VMG11BU-02-32
VMG11BU-02-32-C
VMG11BU-02-32-CF
VMG11BU-02-33
VMG11BU-02-33-C
VMG11BU-02-33-CF
VMG11BU-02-34
VMG11BU-02-34-C
VMG11BU-02-35
VMG11BU-02-35-C
VMG11BU-02-35-CF
VMG11BU-02-36
VMG11BU-02-36-C
VMG11BU-02-37
VMG11BU-02-37-C
VMG11BU-02-38
VMG11BU-02-38-C
VMG11BU-02-38-CF
VMG11BU-02-41
VMG11BU-02-42
VMG11BU-02-43
VMG11BU-02-44
VMG11BU-02-45
VMG11BU-02-46
VMG11BU-02-47
VMG11BU-02-48
VMG11BU-02-49
VMG11BU-02-50
VMG11BU-02-51
VMG11BU-02-52
VMG11BU-03
VMG11BU-03-01
VMG11BU-03-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell Düsenform Eigenschaft Verbindungsart des Luftversorgungsanschlusses Düsenmaterial Durchmesser der Runddüse
(Ø)
Richtung des Anschlussausgangs Steckverbinder, Größe Gehäusefarbe Material für Düsenabdeckung Kompatible Düsenausführungen Düsenlänge
(mm)
Düsenabdeckung Bestellnummer für verwendete(n) Koppler/Steckverbindung

35.81 €

1 4 Arbeitstage Druckluftpistole Hauptkörper, ohne Düse-StandardInnengewinde--Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Ohne Düse-Nein-

39.81 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing1Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

43.19 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRDüse mit Außengewinde-Ja-

44.76 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukDüse mit Außengewinde-Ja-

39.81 €

1 98 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

43.19 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRDüse mit Außengewinde-Ja-

44.76 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukDüse mit Außengewinde-Ja-

39.81 €

1 4 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

43.19 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRDüse mit Außengewinde-Ja-

44.76 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukDüse mit Außengewinde-Ja-

39.81 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing2,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

43.19 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2,5Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRDüse mit Außengewinde-Ja-

43.39 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing3Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

43.39 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing3,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

43.39 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing4Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

46.77 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing4Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRDüse mit Außengewinde-Ja-

48.32 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing4Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukDüse mit Außengewinde-Ja-

71.19 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing1Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Hochleistungsdüse-Nein-

71.24 €

1 4 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Hochleistungsdüse-Nein-

71.24 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Hochleistungsdüse-Nein-

42.40 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseRundStandard / GeräuscharmInnengewindeMessing0,75 × 4Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Geräuscharme Düse mit Außengewinde-Nein-

43.40 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseRundStandard / GeräuscharmInnengewindeMessing0,9 × 8Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Geräuscharme Düse mit Außengewinde-Nein-

42.40 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseRundStandard / GeräuscharmInnengewindeMessing1 × 4Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Geräuscharme Düse mit Außengewinde-Nein-

43.40 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseRundStandard / GeräuscharmInnengewindeMessing1,1 × 8Nach untenRc 1/4Dunkelblau-Geräuscharme Düse mit Außengewinde-Nein-

45.06 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-ø 6 lange Kupferrohrdüse300Nein-

48.45 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRø 6 lange Kupferrohrdüse300Ja-

50.02 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukø 6 lange Kupferrohrdüse300Ja-

45.06 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4Dunkelblau-ø 6 lange Kupferrohrdüse300Nein-

48.45 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRø 6 lange Kupferrohrdüse300Ja-

50.02 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukø 6 lange Kupferrohrdüse300Ja-

50.15 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-ø 6 lange Kupferrohrdüse600Nein-

53.52 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRø 6 lange Kupferrohrdüse600Ja-

55.10 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukø 6 lange Kupferrohrdüse600Ja-

50.15 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4Dunkelblau-ø 6 lange Kupferrohrdüse600Nein-

53.52 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRø 6 lange Kupferrohrdüse600Ja-

45.13 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-ø 6 lange Kupferrohrdüse100Nein-

48.52 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRø 6 lange Kupferrohrdüse100Ja-

50.08 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukø 6 lange Kupferrohrdüse100Ja-

45.13 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4Dunkelblau-ø 6 lange Kupferrohrdüse100Nein-

48.52 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRø 6 lange Kupferrohrdüse100Ja-

45.13 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-ø 6 lange Kupferrohrdüse150Nein-

48.52 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRø 6 lange Kupferrohrdüse150Ja-

45.13 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4Dunkelblau-ø 6 lange Kupferrohrdüse150Nein-

48.52 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4DunkelblauHNBRø 6 lange Kupferrohrdüse150Ja-

50.08 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandard / Kautschuk an der SpitzeInnengewindeMessing2Nach untenRc 1/4DunkelblauFluorkautschukø 6 lange Kupferrohrdüse150Ja-

56.40 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing2,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer100Nein-

56.40 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing3Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer100Nein-

56.40 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing3,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer100Nein-

59.35 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing2,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer150Nein-

59.35 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing3Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer150Nein-

59.35 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing3,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer150Nein-

59.77 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing2,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer300Nein-

62.47 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing3Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer300Nein-

62.47 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing3,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer300Nein-

72.15 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing2,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer600Nein-

73.48 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing3Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer600Nein-

73.48 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseLangStandardInnengewindeMessing3,5Nach untenRc 1/4Dunkelblau-⌀8 Kupfer600Nein-

35.74 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistole Hauptkörper, ohne Düse-StandardInnengewinde--Nach untenRc 3/8Dunkelblau-Ohne Düse-Nein-

39.81 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing1Nach untenRc 3/8Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

39.81 €

1 26 Arbeitstage Druckluftpistolen-Gehäuse mit DüseStandardStandardInnengewindeMessing1,5Nach untenRc 3/8Dunkelblau-Düse mit Außengewinde-Nein-

Loading...

Grundlegende Informationen

Verbindungsanschlusstyp der Düse Außengewinde Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Max. Betriebsdruck(MPa) 1,0

Technischer Support