Abdeckung für Düse mit Außengewinde

Abdeckung für Düse mit Außengewinde
Eine Abdeckung für die Düse. [Merkmale] Material: HNBR / Fluorelastomer.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Bilder. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P5670129-01
P5670129-01F
P5670129-02
P5670129-02F
P5670129-11
P5670129-11F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material für Düsenabdeckung Kompatible Düsenausführungen

6.26 €

1 98 Arbeitstage HNBRDüse mit männlich (male) ⌀1 bis ⌀2.5

4.95 €

1 98 Arbeitstage FluorkautschukDüse mit männlich (male) ⌀1 bis ⌀2.5

3.39 €

1 98 Arbeitstage HNBRDüse mit männlich (male) ⌀3 bis ⌀4

4.95 €

1 98 Arbeitstage FluorkautschukDüse mit männlich (male) ⌀3 bis ⌀4

2.90 €

1 7 Arbeitstage HNBRø 6 Kupferrohrdüse

4.95 €

1 98 Arbeitstage Fluorkautschukø 6 Kupferrohrdüse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Zubehörteile

Technischer Support