Digital Gap Checker, 3-Color Display, With Control Unit, ISA3 Series

Digital Gap Checker, 3-Color Display, With Control Unit, ISA3 Series
  • Sonderpreis
Die Serie ISAist ein kontaktloser Luftsensoren für Werkstückerkennung. Dank der Sensorkonstruktion haben Schwankungen im Versorgungsdruck keinen Einfluss auf den Betrieb. Serie ISA entspricht IP66 und ist staub- und tropfwassergeschützt.

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISA3-FCN-M3B-L1
ISA3-FCP-1B-L1
ISA3-FCP-2B-L1
ISA3-FCP-3B-L1
ISA3-FCP-4B-L1
ISA3-FCP-5B-L1
ISA3-FCP-6B-L1
ISA3-FCP-M2B-L1
ISA3-FFP-1B-L1
ISA3-GCN-1B-L1
ISA3-GCN-1NB-L1
ISA3-GCN-M1B-L1
ISA3-GCN-M2B-L1
ISA3-GCN-M2LB-L1
ISA3-GCN-M2SB-L1
ISA3-GCN-M3B-L1
ISA3-GCN-M4LB-L1
ISA3-GCP-1B-L1
ISA3-GCP-1LB-L1
ISA3-GCP-2B-L1
ISA3-GCP-2B-L2
ISA3-GCP-2NB-L1
ISA3-GCP-2SB-L1
ISA3-GCP-2TB-L1
ISA3-GCP-2TB-L2
ISA3-GCP-3B-L1
ISA3-GCP-3NB-L1
ISA3-GCP-3SB-L1
ISA3-GCP-3TB-L2
ISA3-GCP-4B-L1
ISA3-GCP-4LB-L1
ISA3-GCP-4NB-L1
ISA3-GCP-4TB-L2
ISA3-GCP-5B-L1
ISA3-GCP-6B-L1
ISA3-GCP-6LB-L1
ISA3-GCP-M1B-L1
ISA3-GCP-M1B-L2
ISA3-GCP-M1LB-L1
ISA3-GCP-M1NB-L1
ISA3-GCP-M1NB-L2
ISA3-GCP-M2B-L1
ISA3-GCP-M2LB-L1
ISA3-GCP-M2NB-L1
ISA3-GCP-M4B-L1
ISA3-GCP-M4LB-L1
ISA3-GCP-M4NB-L1
ISA3-GCP-M6B-L1
ISA3-GFN-1B-LN
ISA3-GFP-1B-L1
ISA3-GFP-1B-L2
ISA3-GFP-1LB-L1
ISA3-GFP-2B-L1
ISA3-GFP-2B-L2
ISA3-GFP-2LB-L1
ISA3-GFP-2NB-L1
ISA3-GFP-3B-L1
ISA3-GFP-3LB-L1
ISA3-GFP-3NB-L1
ISA3-GFP-4B-L1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stationen Erfassungsreichweite
(mm)
Spezifikationen Anschluss Spezifikationen Ausgang Spezifikation der Einheit für Druckwerte Regler Kabel

946.85 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,01 bis 0,03Angebotsseite (Rc1/8), Erkennungsseite (⌀4 einfachwirkend)NPN 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

423.10 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,01 bis 0,03Angebotsseite (Rc1/8), Erkennungsseite (⌀4 einfachwirkend)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

678.77 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,01 bis 0,03Angebotsseite (Rc1/8), Erkennungsseite (⌀4 einfachwirkend)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

946.85 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,01 bis 0,03Angebotsseite (Rc1/8), Erkennungsseite (⌀4 einfachwirkend)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

1,208.15 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,01 bis 0,03Angebotsseite (Rc1/8), Erkennungsseite (⌀4 einfachwirkend)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

1,470.55 €

1 26 Arbeitstage 5 Stationen0,01 bis 0,03Angebotsseite (Rc1/8), Erkennungsseite (⌀4 einfachwirkend)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

1,731.85 €

1 26 Arbeitstage 6 Stationen0,01 bis 0,03Angebotsseite (Rc1/8), Erkennungsseite (⌀4 einfachwirkend)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

680.02 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,01 bis 0,03Angebotsseite (Rc1/8), Erkennungsseite (⌀4 einfachwirkend)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

421.94 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,01 bis 0,03Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

423.10 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)NPN 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

388.48 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)NPN 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

421.94 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)NPN 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

678.77 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)NPN 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

678.77 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)NPN 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

709.85 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)NPN 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Zentraler Anschlussdraht

946.85 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)NPN 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

1,206.87 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)NPN 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

421.94 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

421.94 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

678.77 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

680.02 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitQuadratisches eingebettetes Manometer mit Regler (AR-B)Gerades Kabel

609.60 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

709.85 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Zentraler Anschlussdraht

715.32 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Zentrales Anschlusskabel (mit Halterung)

715.32 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitQuadratisches eingebettetes Manometer mit Regler (AR-B)Zentrales Anschlusskabel (mit Halterung)

946.85 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

841.82 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

962.92 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Zentraler Anschlussdraht

968.47 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitQuadratisches eingebettetes Manometer mit Regler (AR-B)Zentrales Anschlusskabel (mit Halterung)

1,206.87 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

1,208.15 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

1,068.52 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

1,216.03 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitQuadratisches eingebettetes Manometer mit Regler (AR-B)Zentrales Anschlusskabel (mit Halterung)

1,470.55 €

1 26 Arbeitstage 5 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

1,729.40 €

1 26 Arbeitstage 6 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

1,731.85 €

1 26 Arbeitstage 6 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

421.94 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

423.10 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitQuadratisches eingebettetes Manometer mit Regler (AR-B)Gerades Kabel

423.10 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

388.48 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

388.48 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitQuadratisches eingebettetes Manometer mit Regler (AR-B)Ohne

678.77 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

678.77 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

610.79 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

1,208.15 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

1,208.15 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

1,069.71 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

1,729.40 €

1 26 Arbeitstage 6 Stationen0,02 bis 0,15Supply side (Rc1/8), detection side (ø6 one-touch)PNP 1 AusgangFeste SI-EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

354.87 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)NPN 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitOhne ReglerGerades Kabel

421.94 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

423.10 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitQuadratisches eingebettetes Manometer mit Regler (AR-B)Gerades Kabel

421.94 €

1 26 Arbeitstage 1 Station0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

678.77 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

680.02 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitQuadratisches eingebettetes Manometer mit Regler (AR-B)Gerades Kabel

678.77 €

1 26 Arbeitstage 2 Stationen0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

609.60 €

396.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2 Stationen0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

945.58 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

945.58 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Rechtwinkliges Kabel

841.82 €

1 26 Arbeitstage Dreifach0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Ohne

1,206.87 €

1 26 Arbeitstage 4 Stationen0,02 bis 0,15Versorgungsseite (G1/8), Erfassungsseite (G1/8)PNP 1 AusgangMit Funktion zum Umschalten der EinheitRundes Manometer mit Regler (AR-A)Gerades Kabel

Loading...

Grundlegende Informationen

Steuerungseinheit Mit Kontrolleinheit (Versorgungsanschluss: linke Seite) Option Mit Befestigungselement Spannung(V) 24 DC

Technischer Support