XLA-2, Hochvakuum-Eckventil, Aluminium, Drucklos geschlossen / Faltenbalgdichtung

XLA-2, Hochvakuum-Eckventil, Aluminium, Drucklos geschlossen / Faltenbalgdichtung
Hochvakuum-Winkelventile der Serie XL besitzen eine exzellente Wärmeleitfähigkeit und gewährleisten so gleichmäßige Temperatur am gesamten Ventilkörper und merkliche Reduzierung der Kondensation von Gasen im Ventil. Das Ventil enthält keine Schwermetalle wie Ni (Nickel) oder Cr (Chrom) und geringe Verdampfung reduziert die Verunreinigung von Halbleiterplättchen mit Schwermetallen.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aluminum High Vacuum Angle Valves, Normally Closed, Bellows Seal, XLA Series Specifications

XLA external appearance (side)

XLA external appearance (side)

ModelXLA-16XLA (V)-25XLA-40XLA-50XLA-63XLA-80
Valve TypeNormally closed (pressurize to open, spring seal)
FluidsInert gas under vacuum
Operating Temperature (°C)XLA5 to 60 (5 to 150 for high temperature type)
Operating Pressure Pa (abs)1 × 10-6 to atmospheric pressure
Conductance L/s Note 1:5144580160200
Leakage Pa·m3/sInternalFor standard material (FKM): 1.3 × 10-10, values at normal temperature and excluding gas permeation
ExternalFor standard material (FKM): 1.3 × 10-11, values at normal temperature and excluding gas permeation
Flange TypeKF (NW)KF (NW) / K (DN)
Principal MaterialMain body: aluminum alloy, Bellows: Stainless steel 316L, Main parts: Stainless steel, FKM (standard sealing material)
Surface TreatmentExternal: hard anodized aluminum, Internal: raw material
Pilot Pressure MPa (G)0.4 to 0.7
Pilot Port SizeXLAM5Rc 1/8
Weight (kg)XLA0.250.451.11.62.95.0

Note 1: Conductance is the same as that of an elbow with the same dimensions.

 

Structure/Operation

With solenoid valve

With solenoid valve

Valve side exhaust

Valve side exhaust

By applying pressure from the pilot port, the valve linked to the piston overcomes the spring force and actuating force and opens.
XLAV normally applies pilot pressure to the 1 (P) port. The valve opens when the solenoid valve is on and closes when it is off.

Drawing

XLA air-operated type dimensional drawing

XLA air-operated type dimensional drawing

Note: A, B, and C in the figure above indicate the heater mounting positions. The heater mounting positions differ by the heater type. Refer to the manufacturer's catalog for more details.

 

(Unit: mm)

 

ModelABCDE Note 1:FnFdGH
XLA-1640103381-30-1740
XLA-25501134811240-2639
XLA-40651586621155-4163
XLA-50701707921175-5268
XLA-638819610031187957069
XLA-80902351173111141108396

Note 1: Dimension E applies when heater option is included. (Lead wire length: approx. 1 m)

Notes

  • *See the catalog for information on products other than those above.
  • *The product images are representative images only.
Teilenummer
XLA-16-2
XLA-16-2-XN1A
XLA-25-2
XLA-25-2M9//-XQ1A
XLA-25A-2
XLA-25G-2-XN1A
XLA-25G-2M9//
XLA-40-2
XLA-40-2-XN1A
XLA-40L-2
XLA-63DG-2M9//
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flansch-Modell Flansch-Nennmaß Anzeige Richtung der Steueröffnung Teilenummer Schalter Dichtungsmaterial Position Dichtungswechsel

440.40 €

1 4 Arbeitstage NW16Ohne AnzeigeFlanschseiteOhne Signalgeber (ohne Magnet)FKM (Schema Nr.: 1349-80)Ohne

447.73 €

1 26 Arbeitstage NW16Ohne AnzeigeFlanschseiteOhne Signalgeber (ohne Magnet)EPDM (Anzahl: 2101-80)Ventildichtung 1 / Ventildichtung 2 / Außendichtung

458.71 €

1 4 Arbeitstage NW25Ohne AnzeigeFlanschseiteOhne Signalgeber (ohne Magnet)FKM (Schema Nr.: 1349-80)Ohne

783.49 €

1 26 Arbeitstage NW25Ohne AnzeigeFlanschseiteOhne Signalgeber (mit Magnet)Kalrez (Anzahl: 4079)Ventildichtung 1 / Ventildichtung 2 / Außendichtung

437.59 €

1 98 Arbeitstage NW25Mit AnzeigeFlanschseiteOhne Signalgeber (ohne Magnet)FKM (Schema Nr.: 1349-80)Ohne

471.39 €

1 26 Arbeitstage NW25Mit AnzeigeFlanschfläche, hintenOhne Signalgeber (ohne Magnet)EPDM (Anzahl: 2101-80)Ventildichtung 1 / Ventildichtung 2 / Außendichtung

466.96 €

1 4 Arbeitstage NW25Mit AnzeigeFlanschfläche, hintenOhne Signalgeber (mit Magnet)FKM (Schema Nr.: 1349-80)Ohne

641.19 €

1 12 Arbeitstage NW40Ohne AnzeigeFlanschseiteOhne Signalgeber (ohne Magnet)FKM (Schema Nr.: 1349-80)Ohne

686.24 €

1 26 Arbeitstage NW40Ohne AnzeigeFlanschseiteOhne Signalgeber (ohne Magnet)EPDM (Anzahl: 2101-80)Ventildichtung 1 / Ventildichtung 2 / Außendichtung

641.19 €

1 12 Arbeitstage NW40Ohne AnzeigeFlanschfläche, hintenOhne Signalgeber (ohne Magnet)FKM (Schema Nr.: 1349-80)Ohne

1,278.06 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] DN63Mit AnzeigeFlanschfläche, hintenOhne Signalgeber (mit Magnet)FKM (Schema Nr.: 1349-80)Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Luftbetätigtes Vakuumventil Anwendung 1 Konus Montageausrichtung Direkt
Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Magnetmodell Einfach Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen
Rohranschluss, Ausführung Flansch Dichtungsart Balgdichtung Temperaturbereich(°C) 5 bis 60 ℃ (kein Heizelement)
Gehäuse-Oberflächenbehandlung Außen:Hartanodisiertes Aluminium, Innen: Basiswerkstoff

Technischer Support