Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
149181 |
151428 |
151432 |
151435 |
151439 |
152017 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bogen | Winkel | notwendige Kettenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,252.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 90° horizontal | 1.930 | ||
1,483.43 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 60° horizontal | 1.500 | ||
1,360.46 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 45° horizontal | 1.220 | ||
1,202.38 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 30° horizontal | 930 | ||
868.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 15° horizontal | 650 | ||
3,350.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 180° horizontal | 3.770 |
Loading...
Radius(mm) | 500 | Materialien | Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bogen
Winkel
notwendige Kettenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften