AC-Servomotor-Treiber, Absolut-Typ Serie LECSS-T

AC-Servomotor-Treiber, Absolut-Typ Serie LECSS-T
Ein AC-Servomotor-Treiber mit Impulseingang.
[Eigenschaften]
· Unterstützte Motorleistungen: 100 W, 200 W, 400 W.
· Kompatible Encoder: Absoluter Typ.
· Servoeinstellung mit automatischer Verstärkungseinstellung.
· Mit Anzeigeeinstellungsfunktionalität.
· Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) verfügbar.
· Bidirektionale Kommunikationsgeschwindigkeit: 3 mal.
· Verbesserte Störsicherheit.

(i)Hinweis

  • Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LECSS2-T5
LECSS2-T7
LECSS2-T8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Motor type

1,124.51 €

1 26 Arbeitstage AC-Servomotor (T6)

1,316.16 €

1 26 Arbeitstage AC-Servomotor (T7)

1,417.23 €

1 26 Arbeitstage AC-Servomotor (T8)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Peripherieteile Stromversorgung 1-phasig, 200 bis 240 V AC Positionserkennung Absolut
Controller/driver type SSCNET3/H-Modell

Technischer Support