Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Specifications | Port thread type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | -10~70 | - | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | ||
55.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | -10~70 | - | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | ||
61.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 10 | -10~70 | - | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | ||
61.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 15 | -10~70 | - | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | ||
62.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 20 | -10~70 | - | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | ||
70.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | -10~70 | - | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | ||
77.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | - | 0,05~0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | ||
81.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | - | 0,05~0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | ||
89.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 5 | - | 0,05~0,7 | Eingebauter Magnet | Rc 1/8 | ||
89.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | - | 0,05~0,7 | Eingebauter Magnet | Rc 1/8 | ||
89.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 15 | - | 0,05~0,7 | Eingebauter Magnet | Rc 1/8 | ||
94.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 25 | - | 0,05~0,7 | Eingebauter Magnet | Rc 1/8 | ||
94.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 30 | - | 0,05~0,7 | Eingebauter Magnet | Rc 1/8 | ||
96.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 40 | - | 0,05~0,7 | Eingebauter Magnet | Rc 1/8 | ||
36.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 5 | - | 0,12~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
37.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 0,12~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
37.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | - | 0,12~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
37.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 30 | - | 0,12~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
42.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | - | 0,06~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
43.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | - | 0,06~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
43.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | - | 0,06~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
49.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | - | 0,06~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
54.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
61.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
61.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
61.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 15 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
63.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
63.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
63.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
65.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
68.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | M5 × 0,8 | ||
72.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 5 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | Rc 1/8 | ||
72.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | Rc 1/8 | ||
72.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 15 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | Rc 1/8 | ||
77.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | Rc 1/8 | ||
77.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 25 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | Rc 1/8 | ||
77.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 30 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | Rc 1/8 | ||
79.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 40 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | Rc 1/8 | ||
83.00 € | 1 | 16 Arbeitstage | 32 | 50 | - | 0,05~0,7 | Ohne eingebauten Magnet | Rc 1/8 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Rod Tip Shape | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Port thread type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften