Direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil Serie VXV31 / VXV32 / VXV33 (für Vakuum-Pads / Einzelgerät)

Direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil Serie VXV31 / VXV32 / VXV33 (für Vakuum-Pads / Einzelgerät)
Magnetventile für den Einsatz mit verschiedenen Fluiden in einer Vielzahl von Anwendungen.
[Eigenschaften]
· Die Vakuumkreisseite ist für große Öffnungen geeignet. Die Druckversorgungsseite ist für Sauggreifer und hohe Drücke geeignet.
· Der Aufbau und die Abmessungen entsprechen denen der VX3-Serie.
· Verwendet spezielle magnetische Materialien.
· Seine spezielle Struktur vermindert metallische Geräusche während des Betriebs.
· Verwendet eine Montage mit Mutter und Gewinde für eine einfache Wartung.

(i)Hinweis

  • Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VXV3130-01-5D1
VXV3130-01F-5DO1
VXV3130-01F-5DO1-B
VXV3130-01F-5DZ1
VXV3130-01F-5DZ1-B
VXV3130-01F-5GS1-B
VXV3130-02F-5DL1-B
VXV3130-02F-5DZ1
VXV3130-02F-5GS1-B
VXV3130H-02F-5D1
VXV3130HZ-02F-5DO1-B
VXV3132-01-5GS1-B
VXV3132-01F-5DZ1
VXV3132-02-5GS1
VXV3132-02-5GS1-B
VXV3132H-01-5DZ1-B
VXV3132HZ-01-5DZ1-B
VXV3132HZ-01-5TZ1-B
VXV3132HZ-01F-5TZ1-B
VXV3240-02-5DL1
VXV3240-02-5DZ1
VXV3240-02F-5D1
VXV3240-02F-5DL1-B
VXV3240-02F-5DZ1
VXV3240-03-5DZ1
VXV3240-03-5DZ1-B
VXV3240H-02F-5DZ1-B
VXV3242-02-5G1
VXV3242-02F-5DO1
VXV3242-02F-5DZ1
VXV3242-02F-5G1-B
VXV3340-02-5G1
VXV3340-02-5G1-B
VXV3340-02F-5DO1
VXV3340-02F-5G1
VXV3340-02F-5G1-B
VXV3340-03-5D1-B
VXV3340-03F-5D1
VXV3340-03F-5D1-B
VXV3340-03F-5DZ1
VXV3340G-03-4DR1-B
VXV3340G-03-JDR1-B
VXV3342-02F-5G1
VXV3342-03-5D1
VXV3342-03F-5DZ1-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Spannung Dichtungsmaterialien Grundwerkstoff Befestigungselement Details zur Ausführung Funktionen Verbindungsleitung elektrischer Eingang

50.23 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc1/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme

47.45 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)

48.89 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)

58.55 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

60.00 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

50.97 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneTülle mit Spannung

58.61 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneDIN-Anschluss / mit Licht

58.55 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

50.97 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneTülle mit Spannung

97.68 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCFKMSUSOhneStandardOhneDIN-Klemme

99.19 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenÖlfreiOhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)

50.97 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneTülle mit Spannung

58.55 €

1 26 Arbeitstage SchließerG1/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

49.52 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneTülle mit Spannung

50.97 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/4-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneTülle mit Spannung

107.47 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/8-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

110.27 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/8-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenÖlfreiOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

109.66 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/8-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenÖlfreiOhneLeitung mit Spannung und Licht

109.66 €

1 26 Arbeitstage SchließerG1/8-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenÖlfreiOhneLeitung mit Spannung und Licht

75.34 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Anschluss / mit Licht

76.73 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

68.39 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme

76.77 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneDIN-Anschluss / mit Licht

76.73 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

76.73 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc3/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

78.18 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc3/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

134.65 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCFKMSUSInbegriffenStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

60.00 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneEingegossenes Kabel

65.61 €

1 26 Arbeitstage SchließerG1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)

76.73 €

1 26 Arbeitstage SchließerG1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

61.45 €

1 26 Arbeitstage SchließerG1/4-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneEingegossenes Kabel

65.55 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneEingegossenes Kabel

67.00 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc1/4-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneEingegossenes Kabel

71.18 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneFür DIN-Klemme (ohne Steckverbinder, Dichtung inbegriffen)

65.55 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneEingegossenes Kabel

67.00 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG1/4-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneEingegossenes Kabel

75.39 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc3/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneDIN-Klemme

73.95 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG3/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme

75.40 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG3/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneDIN-Klemme

82.27 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerG3/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

122.84 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc3/8-20~60220 V AC 50/60 HzNBRSUSInbegriffenStandardAusführung mit eingebautem VollweggleichrichterDIN-Klemme

122.84 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc3/8-20~60230 V AC 50/60 HzNBRSUSInbegriffenStandardAusführung mit eingebautem VollweggleichrichterDIN-Klemme

65.55 €

1 26 Arbeitstage SchließerG1/4-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneEingegossenes Kabel

73.94 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc3/8-20~4024 V DCNBRC37OhneStandardOhneDIN-Klemme

83.73 €

1 26 Arbeitstage SchließerG3/8-20~4024 V DCNBRC37InbegriffenStandardOhneDIN-Klemme mit Überspannungsschutz und Leuchte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetische Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Antriebstyp Linearbewegung, Ausführung Anzahl der Magnetventile Ein Magnetventil Anwendung Einzelstück
IP IP65 Isolationsklasse B

Technischer Support