Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Anzahl der Magnetventile | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Dichtungsmaterialien | Grundwerkstoff | Befestigungselement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Ohne | ||
43.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Inbegriffen | ||
41.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Ohne | ||
43.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Inbegriffen | ||
41.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | NPT | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Ohne | ||
43.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | NPT | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Inbegriffen | ||
41.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Ohne | ||
43.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Inbegriffen | ||
41.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Ohne | ||
43.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Inbegriffen | ||
41.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | NPT | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Ohne | ||
43.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | NPT | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | C37 | Inbegriffen | ||
52.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
53.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
52.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öl | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
53.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
52.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
52.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
53.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
52.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | NPTF | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
53.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | NPTF | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
47.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | EPDM | C37 | Ohne | ||
47.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | EPDM | C37 | Ohne | ||
74.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Ohne | ||
76.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Inbegriffen | ||
74.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Ohne | ||
76.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Inbegriffen | ||
74.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | NPT | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Ohne | ||
74.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Ohne | ||
76.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Inbegriffen | ||
76.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | NPT | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Inbegriffen | ||
76.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Wasser | Öffner | NPTF | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | NBR | SUS | Inbegriffen | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Inbegriffen | ||
80.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Ohne | ||
80.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Ohne | ||
80.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öl | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Ohne | ||
82.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Inbegriffen | ||
82.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öl | Öffner | NPT | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Inbegriffen | ||
76.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | EPDM | SUS | Ohne | ||
77.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | EPDM | SUS | Inbegriffen | ||
77.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | EPDM | SUS | Inbegriffen | ||
76.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | EPDM | SUS | Ohne | ||
92.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Ohne | ||
94.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Inbegriffen | ||
92.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Ohne | ||
94.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Inbegriffen | ||
94.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | NPT | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Inbegriffen | ||
92.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Ohne | ||
94.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Inbegriffen | ||
94.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | SUS | Inbegriffen | ||
77.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
79.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
77.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
79.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
79.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | NPT | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
77.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
79.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
77.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Ohne | ||
79.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vakuum- | Öffner | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Einzelstück | FKM | C37 | Inbegriffen | ||
41.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | Öffner | - | - | Linearbewegung, Ausführung | 3 | Ein Magnetventil | Null~1 | Mehrere Anschlüssen | NBR | Zn | Ohne |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::40 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften