Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VKF300

Direkt betätigtes 3-Wege-Magnetventil, Serie VKF300
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Boasts a large flow capacity despite its otherwise small size
· Can also be used for vacuum applications (-101.2 kPa)
· Universal porting type
· Ozone resistant specification (Series 80-)
· Various manifold piping directions
· Easy manual operation

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VKF332-5G-01F-Q
VKF332-5GS-M5-Q
VKF333V-5DZ-01-Q
VKF333Y-5DZ-01-Q
VKF334-5DO-Q
VKF334-5H-01F-Q
VKF334V-5DO-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Funktionen

57.31 €

1 39 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlichG1/8Direktleitungen0,150 bis 0.7Grommet lead wire 0.3 mOhneStandardausführung

58.45 €

1 98 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlichMM5Direktleitungen0,150 bis 0.7Grommet lead wire 0.3 mMit ÜberspannungsschutzStandardausführung

71.27 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich[Rc (R)] Rc1/8Direktleitungen0,15-0.1 bis 0.1DIN-KlemmeMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzFür Vakuum

70.53 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[Rc (R)] Rc1/8Direktleitungen0,130 bis 0.7DIN-KlemmeMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzFür niedrige Wattzahl

58.45 €

1 39 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich--Untergrund-Leitungen-0 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneStandardausführung

65.94 €

1 39 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlichG1/8Untergrund-Leitungen0,150 bis 0.7Tülle 0,6 mOhneStandardausführung

59.65 €

1 39 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich--Untergrund-Leitungen--0.1 bis 0.1DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)OhneFür Vakuum

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2 Positionen universal Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Spannung 24 V DC
Antriebstyp Linearbewegung, Tellerventil Dichtungsart Weiche Dichtung Manueller Schalter Keine Arretierung
CE-konform Ja

Technischer Support